Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av CCTDD20016 Schneider Electric

Visa alla STD-SCU

STD-SCU - CCTDD20016

STD / SCU

Bild av CCTDD20016 Schneider Electric
Visa alla STD-SCU
STD-SCU - CCTDD20016
STD / SCU

Universaldimmer 1 fas 230V 400W för LED , 2 mod

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    1360220
  • EAN-kod
    3606480769245
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Acti 9
    produktnamn
    Acti 9 STD
    typ av produkt eller komponent
    Fjärrstyrningsdimmer
    enhetens korta namn
    STD
    tillgänglig funktion
    Känner automatiskt av lastens typ
    Teknisk data
    enhetsapplikation
    Byggnad
    last
    Halogenlampa, ( <= 400 W )
    Glödlampa, ( <= 400 W )
    Lysrörslampa (lågenergilampa), ballast : dimbar, ( <= 80 W )
    LED lampa, ballast : dimbar, ( <= 60 W )
    Lågspänningshalogenlampor över elektronisk transformator, ( <= 300 W )
    Lågspänningshalogenlampa med ferromagnetiska transformator, ( <= 400 W )
    manövertyp
    Lokal styrning : tryckknapp
    Fjärrstyrning : tryckknapp
    Energiförbrikning i VA
    0.8 VA
    värmeförluster
    3 W
    [Ue] märkdriftspänning
    230 V ( - 15...10 % ) AC, 50 Hz
    matningsspänning
    8...230 V AC/DC
    skyddstyp
    Elektroniskt överbelastningsskydd
    Elektroniskt överhettningsskydd
    monteringsstöd
    DIN-skena
    9 mm modul
    2
    kontakterade hjälpkontakter
    Maximum 10 tryckknappar utan indikeringslampa, distans : < 100 m
    typ av dimmer
    Dimmer med minne
    höjd
    85 mm
    bredd
    18 mm
    djup
    60 mm
    produktens vikt
    65 g
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20
    standarder
    EN 60669-1
    EN 60 669-2-1
    direktiv
    2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
    2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
    2011/65/EU - RoHS direktivet
    temperaturområde för drift
    -30...50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -20...70 °C
    Hållbarhetsinformation
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-09-17
    Storlek 4.1 MB
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2015-10-19
    Storlek 3.7 MB
    Katalogsidor
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2015-10-20
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2014-12-11
    Storlek 565.6 KB
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-24
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.