Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys F
Bild av CR1F1504M7 Schneider Electric
Utgången

CR1F1504M7

Green premium brand logo
Bild av CR1F1504M7 Schneider Electric
Utgången
CR1F1504M7
Green premium brand logo

Kontaktor med magnetisk tillägesspärr 150A 230V

Visa fler egenskaper
CR1F1504M7  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110548044
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys F
    typ av produkt eller komponent
    Magnetiskt låsbar kontaktor
    enhetens korta namn
    CR1F
    enhetsapplikation
    Manövrering
    driftskategori
    Resistiv belastning
    Motorstyrning
    koordinationstyp
    AC-3
    AC-4
    AC-1
    antal poler
    4P
    power pole contact composition
    4 Slutande
    Ue märkspänning
    1000 V AC 25...200 Hz
    [Ie] märkdriftström
    150 A (på <40 °C) AC AC-3 vid <= 440 V
    250 A (på <40 °C) AC AC-1 vid <= 440 V
    138 A (på <40 °C) AC AC-4 vid <= 440 V
    typ av kontrollkrets
    AC vid 50...400 Hz
    DC standard
    märkspänning
    220...230 V AC 50...400 Hz
    220...230 V DC
    Irms klassad slutande kapacitet
    1700 A
    märkbrytförmåga
    1500 A vid 220...440 V
    1200 A vid 500 V
    450 A vid 1000 V
    1100 A vid 660/690 V
    [Icw] märkkorttidsström
    1200 A 40 °C - 1 s
    1200 A 40 °C - 5 s
    1200 A 40 °C - 10 s
    700 A 40 °C - 30 s
    600 A 40 °C - 1 min
    450 A 40 °C - 3 min
    350 A 40 °C - 10 min
    rekommenderad säkringsstorlek
    160 A aM vid <= 440 V
    250 A BS88 vid <= 440 V
    250 A gG vid <= 440 V
    genomsnittlig impedans
    0,45 mOhm 50 Hz - Ith 250 A
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V överensstämmer med IEC 60158-1
    1000 V överensstämmer med IEC 60947-4
    1000 V överensstämmer med BS 775
    1500 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
    förlusteffekt per pol
    6 W AC-3
    18 W AC-1
    anslutningar - plintar
    Ringkabelsko1 kabel (kablar) 120 mm²
    Kontaktdon1 kabel (kablar) 120 mm²
    Skenor2 kabel (kablar) 25 x 3 mm
    Bult anslutning effektkrets:
    åtdragningsmoment
    18 N.m
    arbetstid
    35...40 ms låsande
    50...100 ms upplåsande
    mekanisk livslängd
    1 Mcycles
    maximalt arbetsområde
    120 cyc/h 40 °C
    Teknisk data
    manöverspännings begränsning
    0.85...1.1 Uclåsande:
    0.85...1.1 Ucupplåsande:
    average consumption
    1260 VA AC 50...400 Hz låsning
    10 VA AC 50...400 Hz frånslag
    1260 VA DC låsning
    10 VA DC frånslag
    Miljö
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    −15…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −60…80 °C
    höjd över havet
    3000 m utan nedklassning
    Höjd
    170 mm
    bredd
    201,5 mm
    djup
    171 mm
    produktens vikt
    3,8 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    5,04 kg
    Förpackning 1 höjd
    21 cm
    Förpackning 1 bredd
    20 cm
    Förpackning 1 längd
    26,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska6
    • engelska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CR1F150/F630 Magnetic latching contactors (Version A07)
    Filer i dokument
    pdf
    2.2 MB
    pdf
    751.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2017-01-16
    Filer i dokument
    pdf
    2.2 MB
    pdf
    751.2 KB
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CR1F1504M7 : CR1F1504M7_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    CR1F1504M7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    CR1F1504M7_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 295.3 KB
    Datum 2016-03-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 302.6 KB
    Datum 2010-06-15
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 397.4 KB
    Datum 2016-03-17
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CR1F1504M7 : CR1F1504M7_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    CR1F1504M7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    CR1F1504M7_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CR1F1504M7 : CR1F1504M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    CR1F1504M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    CR1F1504M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.