Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys F
Bild av CR1F150FZ7 Schneider Electric

CR1F150FZ7

Green premium brand logo
Bild av CR1F150FZ7 Schneider Electric
CR1F150FZ7
Green premium brand logo

Kontaktor med magnetisk tillägesspärr 150A 110VDC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110547887
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys F
    typ av produkt eller komponent
    Magnetiskt låsbar kontaktor
    enhetens korta namn
    CR1F
    enhetsapplikation
    Manövrering
    driftskategori
    Motorstyrning
    Resistiv belastning
    koordinationstyp
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    antal poler
    3P
    power pole contact composition
    3 slutande
    Ue märkspänning
    1000 V AC 25...200 Hz
    [Ie] märkdriftström
    150 A (på <40 °C) AC AC-3 vid <= 440 V
    250 A (på <40 °C) AC AC-1 vid <= 440 V
    138 A (på <40 °C) AC AC-4 vid <= 440 V
    motoreffekt kW
    75 kW vid 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    typ av kontrollkrets
    DC lågförbrukande
    märkspänning
    110 V DC
    Irms klassad slutande kapacitet
    1700 A
    märkbrytförmåga
    1500 A vid 220...440 V
    1200 A vid 500 V
    450 A vid 1000 V
    1100 A vid 660/690 V
    [Icw] märkkorttidsström
    1200 A 40 °C - 1 s
    1200 A 40 °C - 5 s
    1200 A 40 °C - 10 s
    700 A 40 °C - 30 s
    600 A 40 °C - 1 min
    450 A 40 °C - 3 min
    350 A 40 °C - 10 min
    rekommenderad säkringsstorlek
    160 A aM vid <= 440 V
    250 A BS88 vid <= 440 V
    250 A gG vid <= 440 V
    genomsnittlig impedans
    0,45 mOhm 50 Hz - Ith 250 A
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V överensstämmer med IEC 60158-1
    1000 V överensstämmer med IEC 60947-4
    1000 V överensstämmer med BS 775
    1500 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
    förlusteffekt per pol
    6 W AC-3
    18 W AC-1
    anslutningar - plintar
    Ringkabelsko1 kabel (kablar) 120 mm²
    Kontaktdon1 kabel (kablar) 120 mm²
    Skenor2 kabel (kablar) 25 x 3 mm
    Bult anslutning effektkrets:
    åtdragningsmoment
    18 N.m
    arbetstid
    35...40 ms låsande
    50...100 ms upplåsande
    mekanisk livslängd
    1 Mcycles
    maximalt arbetsområde
    120 cyc/h 40 °C
    Teknisk data
    manöverspännings begränsning
    0.85...1.1 Uclåsande:
    0.85...1.1 Ucupplåsande:
    average consumption
    500 W DC låsning
    15 W DC frånslag
    Miljö
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    −15…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −60…80 °C
    höjd över havet
    3000 m utan nedklassning
    Höjd
    170 mm
    bredd
    163,5 mm
    djup
    171 mm
    produktens vikt
    3,5 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    3,715 kg
    Förpackning 1 höjd
    20 cm
    Förpackning 1 bredd
    20,5 cm
    Förpackning 1 längd
    23 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska6
    • engelska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CR1F150/F630 Magnetic latching contactors (Version A07)
    Filer i dokument
    pdf
    2.2 MB
    pdf
    751.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2017-01-16
    Filer i dokument
    pdf
    2.2 MB
    pdf
    751.2 KB
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CR1F150FZ7 : Kontaktor med magnetisk tillägesspärr 150A 110VDC
    Beskrivning
    Kontaktor med magnetisk tillägesspärr 150A 110VDC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Kontaktor med magnetisk tillägesspärr 150A 110VDC
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 295.3 KB
    Datum 2016-03-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 302.6 KB
    Datum 2010-06-15
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 397.4 KB
    Datum 2016-03-17
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CR1F150FZ7 : Kontaktor med magnetisk tillägesspärr 150A 110VDC
    Beskrivning
    Kontaktor med magnetisk tillägesspärr 150A 110VDC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Kontaktor med magnetisk tillägesspärr 150A 110VDC
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CR1F150FZ7 : Kontaktor med magnetisk tillägesspärr 150A 110VDC
    Beskrivning
    Kontaktor med magnetisk tillägesspärr 150A 110VDC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Kontaktor med magnetisk tillägesspärr 150A 110VDC
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.