Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelrännor
Bild av CSU794532 Schneider Electric

CSU794532

E-nummer: 1126140

Green premium brand logo
Bild av CSU794532 Schneider Electric
CSU794532
E-nummer: 1126140
Green premium brand logo

Armaturskena W70-100 3 meter stål Zinkpox vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480464850
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    produktområde
    Wibe kabelsrännor
    typ av produkt eller komponent
    Belysningsskena
    enhetens korta namn
    W70
    mounting location
    Area with almost permanent high levels of humidity and airborne pollution tunnels and dockyards
    Teknisk data
    material with surface treatment
    Stål, Zinkpox Vit
    corrosion class
    C5-I
    hålstorlek
    Ø 5.8 mm trådändarna för låsning av skarv
    höjd
    40 mm
    bredd
    100 mm
    längd
    3000 mm
    vikt
    346 kg / 100 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    3,460 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska5
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Wibe och Defem Kabelförläggningssystem (Version 1.0)
    Beskrivning
    Produktkatalog Kabelförläggningssortimentet med alla nödvändiga komponenter – för en komplett lösning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 72.1 MB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    Produktkatalog Kabelförläggningssortimentet med alla nödvändiga komponenter – för en komplett lösning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CSU794532 : CSU794532_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    CSU794532_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    CSU794532_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CSU794532 : Armaturskena W70-100 3 meter stål Zinkpox vit
    Beskrivning
    Armaturskena W70-100 3 meter stål Zinkpox vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Armaturskena W70-100 3 meter stål Zinkpox vit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CSU794532 : CSU794532_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    CSU794532_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    CSU794532_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.