Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelstegar
Bild av CSU795436 Schneider Electric

CSU795436

E-nummer: 1120178

Green premium brand logo
Bild av CSU795436 Schneider Electric
CSU795436
E-nummer: 1120178
Green premium brand logo

Konsolklammer 42 H85 Varmförzinkad

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481192073
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    typ av produkt eller komponent
    Profilklämma
    serie kompatibilitet
    Wibe Wibe kabelstegar KHZSP85 kabelstege
    erhållen utrustning
    Skruvsats
    Teknisk data
    montagefästen
    Konsol
    Bärok 42
    tillbehör / separat kategori
    Montage- och fastsättningstillbehör
    material with surface treatment
    Stål, sendzimirförzinkad
    corrosion class
    C2
    höjd
    30 mm
    bredd
    18 mm
    djup
    48 mm
    vikt
    3 kg / sats om 100
    Miljö
    mounting location
    Delvis utomhusmiljö med låg exponering för korrosion lagerlokaler och parkeringsgarage
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    29,000 g
    Förpackning 1 höjd
    30,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    48,000 mm
    Förpackning 1 längd