Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelstegar
Bild av CSU795527 Schneider Electric

CSU795527

E-nummer: 1120117

Bild av CSU795527 Schneider Electric
CSU795527
E-nummer: 1120117

Skarv bergbult ø20-25mm syrafast stål AISI316L stål AISI316L vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481192356
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktdon
    serie kompatibilitet
    Wibe Wibe kabelstegar KHZSP85 kabelstege
    mounting location
    Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar och salt reningsverk och offshore
    Teknisk data
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    form
    Platt
    apparatmontering
    Infälld
    montagefästen
    Direkt anslutning
    produktdestination
    Kabelstege KHZSP85 H= 85 mm
    material with surface treatment
    Rostfritt stål AISI 316
    corrosion class
    C5-M
    Höjd
    20 mm
    bredd
    65 mm
    längd
    325 mm
    vikt
    61 kg / sats om 100
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska1
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.