Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Wibe kabelstegar
Bild av CSU795560 Schneider Electric

CSU795560

E-nummer: 1120203

Green premium brand logo
Bild av CSU795560 Schneider Electric
CSU795560
E-nummer: 1120203
Green premium brand logo

Kamerafäste bergbult Varmförzinkad

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481210142
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Wibe
    typ av produkt eller komponent
    Attachment bracket
    serie kompatibilitet
    Wibe Wibe kabelstegar KHZSP85 kabelstege
    erhållen utrustning
    U-bult 20-25 mm 2 x
    Teknisk data
    tillbehör / separat kategori
    Montage- och fastsättningstillbehör
    montagefästen
    Fäste 20
    material with surface treatment
    Stål, varmgalvaniserad
    corrosion class
    C3/C4
    höjd
    85 mm
    bredd
    85 mm
    djup
    140 mm
    vikt
    30 kg / sats om 100
    Miljö
    mounting location
    Area with high level of environmental corrosion, humidity and airborne pollution industrial and coastal areas, chemical plants
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska6
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Wibe och Defem Kabelförläggningssystem (Version 1.0)
    Beskrivning
    Produktkatalog Kabelförläggningssortimentet med alla nödvändiga komponenter – för en komplett lösning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 72.1 MB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    Produktkatalog Kabelförläggningssortimentet med alla nödvändiga komponenter – för en komplett lösning.
    KHZSP85 kabelstege, speciellt anpassad för tunnlar (Version 1.1)
    Beskrivning
    KHZSP85 är en stark kabelstege med höga sidor, speciellt utvecklad för krävande tunnelförhållanden. Med en SWL-standard som överstiger 200 kg/m vid 3 meters spann, erbjuder detta sortiment tunga belastningsegenskaper. Vår automatiserade bågsvetsningsprocess garanterar maximal styrka vid alla svetspunkter. För att möta de korrosionsförhållanden som kan uppstå i tunnlar finns stegarna i bådeSyrafast 316L (EN 1.4404) och varmförzinkat stål.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.6 MB
    Datum 2020-04-22
    Beskrivning
    KHZSP85 är en stark kabelstege med höga sidor, speciellt utvecklad för krävande tunnelförhållanden. Med en SWL-standard som överstiger 200 kg/m vid 3 meters spann, erbjuder detta sortiment tunga belastningsegenskaper. Vår automatiserade bågsvetsningsprocess garanterar maximal styrka vid alla svetspunkter. För att möta de korrosionsförhållanden som kan uppstå i tunnlar finns stegarna i bådeSyrafast 316L (EN 1.4404) och varmförzinkat stål.
    Cable support tunnel solution (Version 1.3)
    Beskrivning
    Cable ladder solution for tunnels
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 29.3 MB
    Datum 2018-06-12
    Beskrivning
    Cable ladder solution for tunnels
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CSU795560 : CSU795560_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    CSU795560_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    CSU795560_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WIBE CABLE LADDER (Version 3.0)
    Beskrivning
    WIBE CABLE LADDER
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 373.3 KB
    Datum 2019-09-20
    Beskrivning
    WIBE CABLE LADDER
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CSU795560 : Kamerafäste bergbult Varmförzinkad
    Beskrivning
    Kamerafäste bergbult Varmförzinkad
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Kamerafäste bergbult Varmförzinkad
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CSU795560 : CSU795560_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    CSU795560_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    CSU795560_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.4)
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 538.3 KB
    Datum 2020-10-20
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.