Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av DL1BB220 Schneider Electric
Utgången

DL1BB220

E-nummer: 3739190

Green premium brand logo
Bild av DL1BB220 Schneider Electric
Utgången
DL1BB220
E-nummer: 3739190
Green premium brand logo

Glimlampa 230V BA15d

Visa fler egenskaper
DL1BB220 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110328547
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    tillbehör / separat beteckning
    Glimlampa
    tillbehör / separat typ
    Neonlampa
    tillbehör / separat kategori
    Ljustillbehör
    [Us] matningsspänning
    220 V AC
    signaltyp
    Fast
    förlusteffekt i W
    6 W
    angiven färg
    Klar
    diameter
    18 mm
    längd
    35 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    Teknisk data
    lamptyp
    BA 15d
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    8 g
    Förpackning 1 höjd
    4,9 cm
    Förpackning 1 bredd
    6,4 cm
    Förpackning 1 längd
    12,8 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning