Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XVB
Bild av DL1BDM1 Schneider Electric

DL1BDM1

E-nummer: 8381425

Green premium brand logo
Bild av DL1BDM1 Schneider Electric
DL1BDM1
E-nummer: 8381425
Green premium brand logo

Skyddad LED lampa med BA15d bas - fast ljus - Vit - 230 V

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110118179
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    kompatibilitetsintervall
    Harmony XVD
    Harmony XVB
    Harmony XVP
    tillbehör / separat beteckning
    Skyddad LED
    tillbehör / separat typ
    LED-lampa
    tillbehör / separat kategori
    Ljustillbehör
    tillbehör / separat destination
    Ljuspelare
    [Us] matningsspänning
    230 V AC
    signaltyp
    Fast
    angiven färg
    Vit
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    Teknisk data
    strömförbrukning
    17 mA
    lamptyp
    BA 15d
    produktens vikt
    0,015 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    12 g
    Förpackning 1 höjd
    3,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    4,5 cm
    Förpackning 1 längd
    6 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska3
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.7 MB
    Datum 2013-09-26
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XVB Indicating banks and beacons (Version 1.0)
    Beskrivning
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2018-12-12
    Beskrivning
    CCC Certificate
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XVB, DL1B Illuminated beacons and indicating banks (Version 1.0)
    Beskrivning
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 467.4 KB
    Datum 2016-04-19
    Beskrivning
    Manufacturer Declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    DL1BDM1 : Skyddad LED lampa med BA15d bas - fast ljus - Vit - 230 V
    Beskrivning
    Skyddad LED lampa med BA15d bas - fast ljus - Vit - 230 V
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-25
    Beskrivning
    Skyddad LED lampa med BA15d bas - fast ljus - Vit - 230 V
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XVB - 70 mm diameter indicator bank PEP (Version 1.1)
    Beskrivning
    None
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2010-10-04
    Beskrivning
    None
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    DL1BDM1 : DL1BDM1_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    DL1BDM1_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-25
    Beskrivning
    DL1BDM1_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    DL1BDM1 : Skyddad LED lampa med BA15d bas - fast ljus - Vit - 230 V
    Beskrivning
    Skyddad LED lampa med BA15d bas - fast ljus - Vit - 230 V
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-25
    Beskrivning
    Skyddad LED lampa med BA15d bas - fast ljus - Vit - 230 V
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.