Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av DL1CD0064 Schneider Electric

DL1CD0064

E-nummer: 3733278

Green premium brand logo
Bild av DL1CD0064 Schneider Electric
DL1CD0064
E-nummer: 3733278
Green premium brand logo

LED, Harmony XB4/XB5, 1,2 W, BA9s sockel, röd, 6 V AC/DC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110665178
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    kompatibilitetsintervall
    Harmony XB4
    tillbehör / separat typ
    LED-lampa
    tillbehör / separat kategori
    Belysningstillbehör
    tillbehör / separat destination
    Lamptryckknapp
    [Us] matningsspänning
    6 V DC
    angiven färg
    Röd
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    Teknisk data
    förlusteffekt i W
    1,2 W
    lamptyp
    BA 9s
    produktens vikt
    0,002 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    2 g
    Förpackning 1 höjd
    3,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    4,5 cm
    Förpackning 1 längd
    10,7 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning