Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av DL1CE030 Schneider Electric

DL1CE030

E-nummer: 3732483

Bild av DL1CE030 Schneider Electric
DL1CE030
E-nummer: 3732483

Glödlampa BA9s 30V 3W

Visa fler egenskaper
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

DL1CE030 ersätts med:
Produkt
Antal
DL1CE036
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 11 juli 2006
1
  • Produktdata
    kompatibilitetsintervall
    Preventa XY2
    tillbehör / separat typ
    Glödlampa
    tillbehör / separat kategori
    Belysningstillbehör
    tillbehör / separat destination
    Lamptryckknapp
    [Us] matningsspänning
    30 V AC/DC
    angiven färg
    Klar
    försäljning per odelbar kvantitet
    1