Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Easy UPS 3-Series Accessories
Bild av E3MCBC10A Schneider Electric

E3MCBC10A

Bild av E3MCBC10A Schneider Electric
E3MCBC10A

Easy UPS 3M klassiskt batterihölje med batterier, IEC, 1 000 mm brett – konfiguration A

Visa fler egenskaper
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Översikt
    Beskrivning
    Batterihölje med batterier och batteribrytare.
    Modellnamn
    Easy UPS 3M klassiskt batterihölje med batterier, IEC, 1 000 mm brett – konfiguration A
    Innefattar
    Installationshandbok
    Produktdistribution
    Algeriet  , Andorra , Angola , Argentina , Armenien  , Aruba , Australien  , Österrike , Azerbajdzjan , Bahrain , Vitryssland  , Belgien  , Bolivia , BOSNIEN OCH HERZEGOVINA , Brasilen , Brunei  , Bulgarien , Kambodja , Kamerun , Cayman öarna , Chile , Kongo , KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN , Kroatien  , Cypern , Tjeckien  , Danmark , Östtimor ,  Egypten , Eritrea   , Estland , Fiji , Finland  , Frankrike , Georgien , Tyskland , Ghana , Gibraltar , Grekland , Grenada , Guadeloupe , Guyana , Franska Guyana , Ungern , Indonesien , Iran (Islamiska Republiken) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jamaica , Jordanien , Kazakstan , Kenya , KOREA, REPUBLIKEN , Kuwait , Lettland , Libanon , Litauen , Madagaskar , Malaysia , Martinique , Mauritius , Mayotte , Mongoliet  , Marocko , Myanmar , Nederländerna , Nya Zeeland , Nigeria , Norge , Oman , Pakistan , Papua Nya Guinea , Paraguay , Peru , Filippinerna , Polen , Portugal , Qatar , Återseende , Rumänien , RYSKA FEDERATIONEN , Saudiarabien , Senegal , Singapore , lovakien , Slovenien , Sydafrika , Spanien , Surinam , Sverige , Schweiz , Taiwan , Thailand , Tunisien , Turkiet  , Turkmenistan , Uganda , Ukraina , Förenade Arabemiraten , Uruguay , Uzbekistan , VIETNAM , Yemen
    Batterier & drifttid
    Batterityp
    VRLA
    Batterifäste
    Batterilåda medföljer
    Mått och vikt
    Nettovikt
    1097.0 kg
    Maximal höjd
    1895.0 mm
    Maximal bredd
    1002.0 mm
    Maximalt djup
    845.0 mm
    Leveransvikt
    1117.0 kg
    Leveransvikt
    1130.0 mm
    Leveranshöjd
    1980.0 mm
    Leveransdjup
    970.0 mm
    Miljökrav
    Driftsmiljö
    0 - 40 °C
    Temperatur, lagring
    -15 - 40 °C
  • Dokument

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Easy UPS 3 Series 10-200 kVA Brochure (Version 2)
    Datum 2019-06-26
    Storlek 5 MB
    Datum 2019-06-26
    Storlek 7.3 MB
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Easy UPS 3M Classic Battery Cabinet Installation (Version 1)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Easy_UPS_3M_Classic_Battery_Cabinet_with_Batteries_IEC_1000mm_Schneider_Electric_BIM_Model (Version 0)
    Specifikationsanvisning
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Easy UPS 3M 60-200 kVA Technical Specifications (Version 2)
    Battery Runtime Chart: Easy UPS 3M UPS with Classic Battery Cabinet (Version 1)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Easy UPS 3M Declaration of Conformity (Version 2)
    Datum 2019-06-09
    Storlek 782.9 KB
    Easy UPS 3M Certificate of Origin (Version 1)
    Datum 2019-05-23
    Storlek 64.6 KB
    Easy UPS 3M Cmim Declaration of Conformity (Version 0)
    Datum 2019-07-14
    Storlek 106.1 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /