Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Easy UPS 3M
Bild av E3MUPS60KHB2S Schneider Electric

E3MUPS60KHB2S

Bild av E3MUPS60KHB2S Schneider Electric
E3MUPS60KHB2S

Easy UPS 3M, 60 kVA, 400 V, 3:3 UPS med interna batterier – 13,5 minuters drifttid, uppstart under kontorstid

Visa fler egenskaper
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Presentation
    Trefas-UPS på 60 kVA med interna batterier som är enkel att installera, ansluta, använda och underhålla med drifttid på 14 minuter. UPS-enheten Easy UPS 3M har avancerade produktfunktioner, tillförlitliga elspecifikationer och kompakt design som gör det enkelt att upprätthålla verksamhetens kontinuitet. Den här UPS-enheten är klar att användas med EcoStruxure och möjliggör molnbaserad övervakning och hantering. Den passar utmärkt för små och medelstora datacenter och andra affärskritiska användningsområden. Om du vill ha mer information om batterilivslängd kan du ta en titt på körningsschemat på dokumentationsfliken. Med startservice under kontorstid.
    Ledtid
    Levereras vanligen inom 6 veckor
    Allmänt
    erhållen utrustning
    Dammfilter
    Installationshandbok
    Driftsättning
    Mått och vikt
    färg
    Vit
    Djup
    100 cm
    Höjd
    197 cm
    nettovikt
    311 kg
    Bredd
    60 cm
    Ingång
    nätfrekvens
    40–70 Hz
    number of input connectors
    1 Fast anslutning 5-ledare (3F + N + J)
    Andra ingångsspänningar
    380 V
    415 V
    Maximal strömstyrka in
    104 A
    Maximal kortslutningsmotstånd (Icw)
    10 kA
    Ineffekt total harmonisk distortion
    Mindre än 3% vid full last
    matningsspänning
    3 fas
    Utgång
    märkeffekt W
    60000 W
    Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    60000 W
    harmonisk distorsion
    Mindre än 3 %
    Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    50 Hz nätsynkroniserad
    60 Hz nätsynkroniserad
    Andra utmatningsspänningar
    380 V
    415 V
    Topologi
    Double conversion online
    Vågformstyp
    Sinusvåg
    utspänning THD
    < 3% linear load and < 5% non-linear load
    Överbelastningsdrift
    10 minuter @ 125% och 60 sekunder @ 150%
    bypass type
    Inbyggd fast bypassfunktion
    output voltage
    400 V 3 fas
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    CE
    EAC
    RCM
    WEEE
    standarder
    IEC 62040-1-1
    IEC 62040-2
    IEC 62040-3
    IEC 62040-4
    ISTA 2B
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    relativ fuktighet
    0…95 % ingen kondens
    arbetshöjd över havet
    0...1500 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −15…40 °C
    lagringsaltitud
    0,00…4572,00 m
    ljudnivå
    65 dBA
    Värmeavgivning under drift
    10523 Btu/h
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Batterier & drifttid
    batterityp
    VRLA
    Installerade batterier
    0
    Lediga batterislitsar
    0
    Flytande elektrolyt - värde
    0
    batterispänning
    240V
    Maximal batteriström vid slutet av urladdningen
    166 A
    Kommunikation och hantering
    Kontrollpanel
    Användargränssnitt för pekskärm
    Akustiskt larm
    Akustiska och visuella larm som prioritetsordnas efter angelägenhet
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    360 kg
    Förpackning 1 höjd
    210,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    75 cm
    Förpackning 1 längd
    112,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    1 års reparation på plats eller byte till fabriksauktoriserad Start-UP
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska2
    • engelska11
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2019-12-20
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 240.4 KB
    Datum 2019-10-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.2 MB
    Datum 2019-10-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.2 MB
    Datum 2019-05-23
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Specifikationsanvisning
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 489.9 KB
    Datum 2019-12-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.6 MB
    Datum 2019-11-20
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 127.5 KB
    Datum 2019-10-21
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 66.6 KB
    Datum 2019-10-21
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 110.4 KB
    Datum 2019-10-21
    Anbudsspecifikation
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 205 KB
    Datum 2019-12-17
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    E3MUPS60KHB2S : E3MUPS60KHB2S_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    E3MUPS60KHB2S_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    E3MUPS60KHB2S_ROHS_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    E3MUPS60KHB2S : E3MUPS60KHB2S_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    E3MUPS60KHB2S_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-07
    Beskrivning
    E3MUPS60KHB2S_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.