Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Easy UPS 3-Series Accessories
Bild av E3SOPT007 Schneider Electric

E3SOPT007

Bild av E3SOPT007 Schneider Electric
E3SOPT007

Easy UPS 3S, batteribrytarbox

Visa fler egenskaper
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Översikt
    Beskrivning
    Väggmonterad batteribrytarbox för användning med batterilösningar från tredje part.
    Modellnamn
    Easy UPS 3S, batteribrytarbox
    Produktdistribution
     Afghanistan , Albanien  , Algeriet  , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA OCH BARBUDA , Argentina , Armenien  , Aruba , Australien  , Österrike , Azerbajdzjan , Bahamas , Bahrain ,  Bangladesh  , Vitryssland  , Belgien  , Benin , Bermuda , Bhutan , Bolivia , BOSNIEN OCH HERZEGOVINA , Botswana , Brasilen , Brunei  , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kambodja , Kamerun , Centralafrikanska republiken , Tchad , Chile , Kina , Kongo , KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN , ELFENBENSKUSTEN , Kroatien  , Kuba , Cypern , Tjeckien  , Danmark , Djibouti , Dominikanska republiken ,  Egypten , Ekvatorialguinea  , Estland , Etiopien , Fiji , Finland  , Frankrike , Gabon , Gambia , Georgien , Tyskland , Ghana , Gibraltar , Grekland , Guinea , Guyana , Hongkong , Ungern , Island , Indien , Indonesien , Iran (Islamiska Republiken) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jamaica , Jordanien , Kazakstan , Kenya , KOREA, REPUBLIKEN , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Makedonien , Malawi , Malaysia , Mali , Malta , Mauretanien  , Moldavien, Republiken , Mongoliet  , Marocko , Moçambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Nederländerna , Nederländska Antillerna , Nya Zeeland , Niger , Nigeria , Norge , Oman , Pakistan , Papua Nya Guinea , Paraguay , Peru , Filippinerna , Polen , Portugal , Qatar , Rumänien , RYSKA FEDERATIONEN , Rwanda , Saudiarabien , Senegal , Sierra Leone , Singapore , lovakien , Slovenien , Somalia , Sydafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Sverige , Schweiz , Taiwan , TANZANIA, FÖRENADE REPUBLIKEN , Thailand , Togo , Turkiet  , Turkmenistan , Uganda , Ukraina , Förenade Arabemiraten , Uruguay , Uzbekistan , VIETNAM , Västsahara , Yemen , Zambia , Zimbabwe
    Batterier & drifttid
    Batterityp
    VRLA
    Batterifäste
    --
    Mått och vikt
    Nettovikt
    25.0 kg
    Maximal höjd
    650.0 mm
    Maximal bredd
    500.0 mm
    Maximalt djup
    280.0 mm
    Leveransvikt
    25.0 kg
    Leveransvikt
    500.0 mm
    Leveranshöjd
    650.0 mm
    Leveransdjup
    280.0 mm
    Miljökrav
    Driftsmiljö
    0 - 40 °C
    Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 (non-condensing) %
    Meter över havet - drift
    0-999.9 meter
    Temperatur, lagring
    -15 - 40 °C
    Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 (non-condensing) %
    Lagring - meter över havet
    0-15000 meter
    Status på godtagbart erbjudande
    RoHS
    Kompatibel
    REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
  • Dokument

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Easy UPS 3 Series 10-200 kVA Brochure (Version 2)
    Datum 2019-06-26
    Storlek 5 MB
    Datum 2019-06-26
    Storlek 7.3 MB
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Easy UPS 3S Battery Breaker Box (Version 0)
    Datum 2018-05-17
    Storlek 4.1 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    E3SOPT007 - Easy UPS 3S Battery Breaker Box (Version 0)
    Datum 2018-08-08
    Storlek 825.6 KB
    Datum 2018-08-08
    Storlek 281.6 KB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Easy UPS 3S Declaration of Conformity (Version 3)
    Datum 2019-02-12
    Storlek 468.3 KB
    Easy UPS 3S Cmim Declaration of Conformity (Version 0)
    Datum 2019-07-14
    Storlek 111.8 KB
    Easy UPS 3S Certificate of Origin (Version 2)
    Datum 2018-08-13
    Storlek 70.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /