Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla Easy UPS 3S
Bild av E3SUPS15K3IB Schneider Electric

E3SUPS15K3IB

Bild av E3SUPS15K3IB Schneider Electric
E3SUPS15K3IB

Easy UPS 3S, 15 kVA, 400 V, 3:1 UPS för interna batterier

Visa fler egenskaper
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Översikt
    Beskrivning
    Högeffektiv 3-fas-UPS som har avancerade produktfunktioner, konkurrenskraftiga specifikationer och robust elektrisk design, vilket gör affärskontinuiteten enkel i datacentret eller elrummet. UPS:en på 15 kVA är anmärkningsvärt enkel att installera, använda och underhålla, vilket passar perfekt för små och medelstora företag. Inkluderar dammfilter och kort behandlade enligt krav för tuffa miljöer. Denna UPS är avsedd för interna batterier, men levereras utan batterier, så att du enkelt kan anpassa batteridrifttiden.
    Modellnamn
    Easy UPS 3S, 15 kVA, 400 V, 3:1 UPS för interna batterier
    Innefattar
    Dammfilter , Installationshandbok
    Produktdistribution
    Albanien  , Algeriet  , Andorra , Angola , Anguilla , Argentina , Armenien  , Aruba , Australien  , Österrike , Azerbajdzjan , Bahrain , Vitryssland  , Belgien  , Bolivia , BOSNIEN OCH HERZEGOVINA , Brasilen , Brunei  , Bulgarien , Kambodja , Kamerun , Cayman öarna , Chile , Kongo , KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN , Kroatien  , Cypern , Tjeckien  , Danmark , Dominica  , Östtimor ,  Egypten , Eritrea   , Estland , Fiji , Finland  , Frankrike , Georgien , Tyskland , Ghana , Gibraltar , Grekland , Grenada , Guadeloupe , Guyana , Franska Guyana , Ungern , Indonesien , Iran (Islamiska Republiken) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jamaica , Jordanien , Kazakstan , Kenya , KOREA, REPUBLIKEN , Kuwait , Lettland , Libanon , Litauen , Makedonien , Madagaskar , Malaysia , Martinique , Mauritius , Mayotte , Mongoliet  , Marocko , Myanmar , Nederländerna , Nederländska Antillerna , Nya Zeeland , Norge , Oman , Pakistan , Papua Nya Guinea , Paraguay , Peru , Filippinerna , Polen , Portugal , Qatar , Återseende , Rumänien , RYSKA FEDERATIONEN , SAINT KITTS OCH NEVIS , SAINT LUCIA , SAINT VINCENT OCH GRENADINERNA , Saudiarabien , Senegal , Singapore , lovakien , Slovenien , Sydafrika , Spanien , Surinam , Sverige , Schweiz , Taiwan , Tunisien , Turkiet  , Turkmenistan , Uganda , Ukraina , Förenade Arabemiraten , Uruguay , Uzbekistan , VIETNAM , Yemen
    Utgång
    Uteffektkapacitet
    15.0 KW / 15.0 kVA
    Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    15.0 KW / 15.0 kVA
    Nominell utspänning
    230V
    Spänningsdistorsion på utgångssidan
    Mindre än 3 %
    Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    50 Hz , 60 Hz
    Andra utmatningsspänningar
    220, 240V
    Crestfaktor
    3 : 1
    Double Conversion Online
    utspänningstolerans
    +/- 1.5%
    utspänning THD
    <5,5 % vid 100 % icke-linjär last
    Överbelastningsdrift
    150 % i 1 minut, 125 % i 10 minuter
    Ingång
    Nominell inspänning
    400 3-fas
    Ingångsfrekvens
    45–65 Hz
    Andra ingångsspänningar
    380 , 415
    Maximal strömstyrka in
    28 A
    Ineffekt total harmonisk distortion
    Mindre än 5% vid full last
    Typ av fordrad ineffektskydd
    Effektbrytare och säkring
    Batterier & drifttid
    Batterityp
    VRLA
    Lediga batterislitsar
    3
    Nominell batterispänning
    240V
    Slut på urladdning av batterispänning
    +/-198 V DC
    Maximal batteriström vid slutet av urladdningen
    40 A
    Kommunikation och hantering
    Interface-port
    E3S_Parallel , E3S_TempSensor
    Mått och vikt
    Maximal höjd
    1400.0 mm
    Maximal bredd
    380.0 mm
    Maximalt djup
    907.0 mm
    Nettovikt
    130.0 kg
    Leveransvikt
    145.0 kg
    Leveranshöjd
    1640.0 mm
    Leveransvikt
    563.0 mm
    Leveransdjup
    1014.0 mm
    Färg
    Vit
    Miljökrav
    Driftsmiljö
    0 - 40 °C
    Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 (non-condensing) %
    Meter över havet - drift
    0-984.3 meter
    Temperatur, lagring
    -25 to 55 °C
    Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 (non-condensing) %
    Lagring - meter över havet
    0-15000 meter
    Buller 1 meter från enheten
    60.000 dB
    Värmeavgivning under drift
    852.000 BTU/h
    Skyddsklass
    IP 20
    Uppfyllda normer
    Godkännanden
    CE , EAC , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , IEC 62040-4 , ISTA 2B , RCM , WEEE
    Standardgaranti
    1 års reparation på plats eller byte till fabriksauktoriserad Start-UP
    Status på godtagbart erbjudande
    RoHS
    Kompatibel
    REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • engelska14
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Easy UPS 3 Series 10-200 kVA Brochure (Version 3)
    Beskrivning
    Features and benefits, ideal applications, and product specifications
    Storlek pdf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2019-12-20
    Beskrivning
    Features and benefits, ideal applications, and product specifications
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Easy UPS 3S 10-30 kVA 3:1 with Internal Batteries Installation (Version 4)
    Beskrivning
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Easy UPS 3S
    Storlek pdf
    Storlek 7.7 MB
    Datum 2019-11-28
    Beskrivning
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Easy UPS 3S
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Operation Manual (Version 4)
    Beskrivning
    Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Easy UPS 3S.
    Storlek pdf
    Storlek 3.5 MB
    Datum 2019-09-04
    Beskrivning
    Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Easy UPS 3S.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek zip
    Storlek 725.1 KB
    Datum 2019-07-01
    Beskrivning
    BIM Models, UPS,EASY UPS 3S
    E3SUPS10K3I15B - Easy UPS 3S, 10 - 15kVA, 400V, 3Ph In 1Ph Out for Internal Battery (Version 0)
    Filer i dokument
    pdf
    644.8 KB
    Beskrivning
    Easy UPS 3S, Package, 3:1, With Batteries
    Storlek zip
    Storlek 4 MB
    Datum 2018-08-29
    Filer i dokument
    pdf
    644.8 KB
    Beskrivning
    Easy UPS 3S, Package, 3:1, With Batteries
    Specifikationsanvisning
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Technical Specifications (Version 5)
    Beskrivning
    Contains Technical data, Facility planning, drawings, options
    Storlek pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2019-09-04
    Beskrivning
    Contains Technical data, Facility planning, drawings, options
    Battery Runtime Chart Easy UPS 3S - 9Ah (Version 1)
    Beskrivning
    Battery runtime charts for Easy UPS 3S - 9Ah
    Storlek pdf
    Storlek 352.6 KB
    Datum 2019-02-17
    Beskrivning
    Battery runtime charts for Easy UPS 3S - 9Ah
    Battery Runtime Chart: Easy UPS 3S with Battery Cabinet (Version 1)
    Beskrivning
    Battery runtime charts for Easy UPS 3S with Battery Cabinet
    Storlek pdf
    Storlek 2.6 MB
    Datum 2019-02-17
    Beskrivning
    Battery runtime charts for Easy UPS 3S with Battery Cabinet
    Battery Runtime Chart Easy UPS 3S - 7Ah (Version 1)
    Filer i dokument
    pdf
    314.9 KB
    pdf
    314.9 KB
    Beskrivning
    Battery runtime charts for Easy UPS 3S - 7Ah
    Storlek zip
    Storlek 629.7 KB
    Datum 2019-02-17
    Filer i dokument
    pdf
    314.9 KB
    pdf
    314.9 KB
    Beskrivning
    Battery runtime charts for Easy UPS 3S - 7Ah
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Easy UPS 3S Cmim Declaration of Conformity (Version 0)
    Beskrivning
    Cmim Declaration of Conformity
    Storlek pdf
    Storlek 111.8 KB
    Datum 2019-07-14
    Beskrivning
    Cmim Declaration of Conformity
    Easy UPS 3S Declaration of Conformity (Version 3)
    Beskrivning
    EU Declaration of Conformity
    Storlek pdf
    Storlek 468.3 KB
    Datum 2019-02-12
    Beskrivning
    EU Declaration of Conformity
    Easy UPS 3S Certificate of Origin (Version 2)
    Beskrivning
    Certificate of Origin
    Storlek pdf
    Storlek 70.3 KB
    Datum 2018-08-13
    Beskrivning
    Certificate of Origin
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    mySchneider Leaflet (Version 0)
    Beskrivning
    Providing features and benefits of the mySchneider App
    Storlek pdf
    Storlek 4 MB
    Datum 2018-12-10
    Beskrivning
    Providing features and benefits of the mySchneider App
    Anbudsspecifikation
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Bid Spec - CSI 2004/1995 Easy UPS 3S 10-30 kVA 3:1 Guide Specification (Version 0)
    Filer i dokument
    pdf
    93.3 KB
    zip
    26.2 KB
    Beskrivning
    Bid spec for Easy UPS 3S 10-30 kVA 3:1
    Storlek zip
    Storlek 119.6 KB
    Datum 2018-08-30
    Filer i dokument
    pdf
    93.3 KB
    zip
    26.2 KB
    Beskrivning
    Bid spec for Easy UPS 3S 10-30 kVA 3:1
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /