Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Enerlin'X Com'X
Bild av EBX510 Schneider Electric

EBX510

E-nummer: 0900145

Bild av EBX510 Schneider Electric
EBX510
E-nummer: 0900145

Energiserver, Enerlin'X, Com'X510, för upp till 65 slaveneheter, 6 DI, 2 AI, Modbus, Ethernet, visualisering på webbsidor

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480748936
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Powerlogic
    produktnamn
    ComX
    typ av produkt eller komponent
    Energisever
    enhetens korta namn
    ComX 510
    Teknisk data
    [Us] driftspänning
    Huvudmatning: 24 V DC
    maximal effektförbrukning i W
    26 W 24 V
    15 W via PoE
    typ av kommunikationsnätverk
    RS485, Modbus seriell på 1 RJ45
    RS485, Modbus seriell på anslutningsplint
    Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) på 1 RJ45
    Ethernet, DHCP på 1 RJ45
    antal ingångar
    6 digital
    2 analog
    diskret ingångsström
    60 mA vid 12 V DC
    sensor strömförsörjning
    24 V DC vid 50 mA
    analog ingång typ
    Pt 1000
    Pt 100
    0...10 V
    4...20 mA