Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   NetShelter Basic Rack PDUs
Bild av EMCR9571-EU Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål

EMCR9571-EU

Product Logo
Bild av EMCR9571-EU Schneider Electric
Begränsad försäljning för serviceändamål
EMCR9571-EU
Product Logo

EMC PDU RM 1U, 30 A, 230 V, (12) C13, IEC309 med 5 ft sladd RoHS

Visa fler egenskaper
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Vanligtvis i lager
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Fästen för rackmontering
    Mått och vikt
    kabellängd
    1,52 m
    färg
    Svart
    Djup
    6,4 cm
    Höjd
    4,3 cm
    nettovikt
    2,56 kg
    Bredd
    44,5 cm
    Ingång
    [In] märkström
    24 A
    Acceptabel inspänning
    200…240 V
    Max line current
    30 A
    input current limits
    30 A
    Lastkapacitet
    4992 VA
    nätfrekvens
    50/60 Hz
    plug standard
    IEC 60309
    matningsspänning
    230 V
    Utgång
    antal kraftuttag
    12
    number of power socket outlets
    12 IEC 60320 C13
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    VDE
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    −15…45 °C
    relativ fuktighet
    5…95 %
    arbetshöjd över havet
    0...15000 ft
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…65 °C
    lagringsaltitud
    0,00…15240,00 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    3,64 kg
    Förpackning 1 höjd
    15,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    48,6 cm
    Förpackning 1 längd
    17,7 cm
    Förpackning 3 antal enheter
    98
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    2 års garanti på reparation eller byte
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.