Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Mureva
Bild av ENN05032 Schneider Electric

ENN05032

E-nummer: 1437924

Green premium brand logo
Bild av ENN05032 Schneider Electric
ENN05032
E-nummer: 1437924
Green premium brand logo

Utvändig kopplingsdosa IP55, kvadratisk, 7 kabeltätningar och klick-lock, grå

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3295150050327
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    product range
    Mureva BOX
    product type
    Kopplingslåda
    colour
    Grå (RAL 7035)
    quantity per package
    5 st
    Teknisk data
    Mounting
    Utanpåliggande
    Kabelingång
    Genomföringar
    montering
    Snäpp: täcklock
    interior dimensions
    65 x 65 x 45 mm
    number of cable entries
    7 diameter: 20 mm
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren): kontakthus
    PP (polypropylen): täcklock
    SBS (styren-butadien-styren): tätning
    elektrsik isolationsklass
    Klass II överensstämmer med IEC 536
    höjd
    51 mm
    bredd
    88 mm
    djup
    88 mm
    produktens vikt
    0,063 kg
    Miljö
    operating temperature
    −25…40 °C
    IK-Class
    IP55 överensstämmer med IEC 60529
    IK-Class
    IK07 överensstämmer med EN 50102
    glow wire temperature
    650 °C
    standarder
    EN 60670
    CE
    miljökarakteristik
    Halogenfri
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska6
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Installationsmateriel - produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2018-12-20
    Beskrivning
    Installationsmateriel från Schneider Electric inkluderar dosor, minikanaler, skruv, plugg eller clips. Med sortimentet inom Thorsman fästmateriel klarar du alla installationer oavsett yta, tyngd, last eller omgivning. Produktfamiljen Multifix innehåller alla våra infällda dosor. Mureva är produktfamiljen för våra utanpåliggande dosor. Med OptiLine minikanaler har du marknadens bredaste sortiment av minikanaler.
    installation materials (Version 3.1)
    Beskrivning
    all the small devises needed to create an electrical installation. Junction , flush or surface mounted boxes, electrical conduits, cable reels, test meters, work lamps, electrical tapes, grommets, fixings, screws etc.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2019-06-24
    Beskrivning
    all the small devises needed to create an electrical installation. Junction , flush or surface mounted boxes, electrical conduits, cable reels, test meters, work lamps, electrical tapes, grommets, fixings, screws etc.
    Mureva, Thalassa (Version 2.0)
    Beskrivning
    catalogue created from 2 parts of different catalogues to have all the surface mounted boxes gathered in one cat
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.7 MB
    Datum 2017-03-13
    Beskrivning
    catalogue created from 2 parts of different catalogues to have all the surface mounted boxes gathered in one cat
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Mureva IP55 kopplingsdosor (Version 2.0)
    Beskrivning
    I tuffa miljöer finns alltid en risk för att elinstallationer blir utsatta för vatten eller damm. Mureva-sortimentet av utanpåliggande dosor lever väl upp till branschens högt ställda säkerhetskrav och erbjuder ett brett utbud av produkter för säkra installationer i krävande miljöer, såväl inomhus som utomhus.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.8 MB
    Datum 2018-01-19
    Beskrivning
    I tuffa miljöer finns alltid en risk för att elinstallationer blir utsatta för vatten eller damm. Mureva-sortimentet av utanpåliggande dosor lever väl upp till branschens högt ställda säkerhetskrav och erbjuder ett brett utbud av produkter för säkra installationer i krävande miljöer, såväl inomhus som utomhus.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ENN05032 : ENN05032_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    ENN05032_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    ENN05032_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ENN05032 : ENN05032_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    ENN05032_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    ENN05032_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ENN05032 : ENN05032_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    ENN05032_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    ENN05032_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.4)
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 538.3 KB
    Datum 2020-10-20
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.