Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Modicon ETB
Bild av ETXPA511M3 Schneider Electric

ETXPA511M3

Bild av ETXPA511M3 Schneider Electric
ETXPA511M3

Kraftuttag för skåp, Modbus/TCP

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3595864046860
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Modicon ETB
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktdon
    Teknisk data
    tillbehör / separat typ
    Kontaktdon
    typ av kontakt
    5-pin
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    55 g
    Förpackning 1 höjd
    3 cm
    Förpackning 1 bredd
    12,7 cm
    Förpackning 1 längd
    20,3 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    100
    Förpackning 2 vikt
    5,5 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk2
    • svenska1
    • engelska1
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.6 MB
    Datum 2017-04-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ETXPA511M3 : ETXPA511M3_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    ETXPA511M3_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    ETXPA511M3_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.