Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Lexium 52 & Motors
Bild av FCE200523B200 Schneider Electric

FCE200523B200

Bild av FCE200523B200 Schneider Electric
FCE200523B200

Rostfri servomotor PD3

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485403731
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    kompatibilitetsintervall
    PacDrive 3
    typ av produkt eller komponent
    Servomotor
    enhetens korta namn
    SHS
    enkodertyp
    Absolute multiturn SinCos Hiperface
    Teknisk data
    maximal mekanisk hastighet
    6000 rpm
    [Us] matningsspänning
    400 V
    nätverkets antal faser
    Trefas
    kontinuerlig strömbegränsning
    5,7 A
    kontinuerlig momentbegränsning
    6,75 N.m för LXM62
    6,75 N.m för LXM52
    kontinuerlig effekt
    1260 W
    startmomentsbegränsning
    28,3 N.m för LXM62
    28,3 N.m för LXM52
    nominell utgångseffekt
    1260 W för LXM62
    1260 W för LXM52
    nominellt vridmoment
    3 N.m för LXM62
    3 N.m för LXM52
    nominell hastighet
    4000 rpm för LXM62
    4000 rpm för LXM52
    maximal ström Irms
    28,3 A för LXM62
    28,3 A för LXM52
    maximal permanent ström
    3,1 A
    produktkompatibilitet
    LXM62 vid 400 V, trefas
    LXM52 vid 400 V, trefas
    växlingsfrekvens
    8 kHz
    axel ände
    Slät axel
    axel diameter
    19 mm
    axel längd
    40 mm
    kilbredd
    6 mm
    hastighetsåterkoppling upplösning
    128 perioder
    hållbroms
    Utan
    hållmoment
    4,65 N.m
    montagefästen
    Fläns
    flänsstorlek på motor
    100 mm
    elektrisk anslutning
    Kabel med skalad ände
    emf konstant
    2,1 V/krpm vid 20 °C
    antal motor poler
    146
    rotortröghet
    3,22 kg.cm²
    statorns resistans
    1,4 Ohm
    statorns induktans
    8,8 mH
    maximala radiella kraften Fr
    660 N vid 4000 rpm
    maximal axialkraft Fa
    160 N
    typ av kylning
    Naturlig konvektion
    längd
    270,7 mm
    centrering kragdiameter
    85 mm
    centrering kragdjup
    3,5 mm
    antal monteringshål
    4
    diametern på monteringshålen
    8 mm
    monteringshålets diameter
    100 mm
    produktens vikt
    10 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    Motor: IP69K överensstämmer med EN/IEC 60034-5
    Motor: IP67 överensstämmer med EN/IEC 60034-5
  • Dokument

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PacDrive3 automation solution, Lexium SH3, MH3, SHS servo motors (Version 4.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for FCE200523B200: servo motor SHS 100 3,0Nm,brake,4k RPM (Version 2.0)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Lexium SC005 DoC (Version 1.0)
    Datum 2016-04-11
    Storlek 191.8 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /