Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Lexium 62 ILD & Motors
Bild av FCE313050A200 Schneider Electric

FCE313050A200

Bild av FCE313050A200 Schneider Electric
FCE313050A200

Encoder cable M17 from detached servo drive to 40mm motor with S615 5,0 m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485460727
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    PacDrive 3
    typ av produkt eller komponent
    Encoder cable
    Teknisk data
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 62 ILD
    produktkompatibilitet
    SH3 servomotor
    LXM 62 ILD servo drive
    typ av kabel
    Skärmad kabel
    anslutningstyp
    1 M17
    1 S615
    material
    Metall
    tillbehör / separat destination
    Servomotor
    Hållbroms
    kabellängd
    5 m
    produktens vikt
    0,45 kg
  • Dokument

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PacDrive3 automation solution, Lexium 62 ILD detached servo drives (Version 1.0)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /