Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Adresserbara enheter SystemSensor
Bild av FFS00438210 Schneider Electric

FFS00438210

Bild av FFS00438210 Schneider Electric
FFS00438210

Zenerbarriär, Esmi, Konventionell, EXB 2000, används vid EX säker installation

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    6430030845335
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    ESMI adresserbara produkter för SystemSensor
    typ av produkt eller komponent
    Zener barriär
    Teknisk data
    produktcertifieringar
    ATEX
    färg
    Grå/grön
    Höjd
    75 mm
    bredd
    125 mm
    djup
    125 mm
    produktens vikt
    319 g
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP54
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…100 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    450,000 g
    Förpackning 1 höjd
    125,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    80,000 mm
    Förpackning 1 längd
    130,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska3
    • engelska1
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 220.7 KB
    Datum 2019-06-28
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    FFS00438210 : Zenerbarriär, Esmi, Konventionell, EXB 2000, används vid EX säker installation
    Beskrivning
    Zenerbarriär, Esmi, Konventionell, EXB 2000, används vid EX säker installation
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Zenerbarriär, Esmi, Konventionell, EXB 2000, används vid EX säker installation
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    FFS00438210 : Zenerbarriär, Esmi, Konventionell, EXB 2000, används vid EX säker installation
    Beskrivning
    Zenerbarriär, Esmi, Konventionell, EXB 2000, används vid EX säker installation
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Zenerbarriär, Esmi, Konventionell, EXB 2000, används vid EX säker installation
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    FFS00438210 : Zenerbarriär, Esmi, Konventionell, EXB 2000, används vid EX säker installation
    Beskrivning
    Zenerbarriär, Esmi, Konventionell, EXB 2000, används vid EX säker installation
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Zenerbarriär, Esmi, Konventionell, EXB 2000, används vid EX säker installation
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.