Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   FDP Sense brandlarmsystem
Bild av FFS00703833 Schneider Electric

FFS00703833

Bild av FFS00703833 Schneider Electric
FFS00703833

Protokollrepeater, Esmi, FDP Sense brandlarmsystem, REPX-OB PCB, kortplats montering ger fler kommunikationsportar

Visa fler egenskaper
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Esmi fire brandlarmcentraler
    typ av produkt eller komponent
    Protokoll repeater REP
    enhetsapplikation
    Dubblering av INFO kommunikationslinjer
    Teknisk data
    genomsnittlig förbrukning (mA)
    40 mA
    typ av kontakt
    Buss kort
    Kommunikations protokoll
    RS232/RS485 för ingångs/utgångsmodul
    RS485 för utgång
    RS232/RS485 för extern
    Höjd
    135 mm
    Bredd
    160 mm
    Djup
    18 mm
    nettovikt
    158 g
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,200 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,600 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,600 dm
    Förpackning 1 längd
    2,200 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    24 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska3
    • engelska2
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    FFS00703833 : Protokollrepeater, Esmi, FDP Sense brandlarmsystem, REPX-OB PCB, kortplats montering ger fler kommunikationsportar
    Beskrivning
    Protokollrepeater, Esmi, FDP Sense brandlarmsystem, REPX-OB PCB, kortplats montering ger fler kommunikationsportar
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Protokollrepeater, Esmi, FDP Sense brandlarmsystem, REPX-OB PCB, kortplats montering ger fler kommunikationsportar
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    FFS00703833 : Protokollrepeater, Esmi, FDP Sense brandlarmsystem, REPX-OB PCB, kortplats montering ger fler kommunikationsportar
    Beskrivning
    Protokollrepeater, Esmi, FDP Sense brandlarmsystem, REPX-OB PCB, kortplats montering ger fler kommunikationsportar
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Protokollrepeater, Esmi, FDP Sense brandlarmsystem, REPX-OB PCB, kortplats montering ger fler kommunikationsportar
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    FFS00703833 : Protokollrepeater, Esmi, FDP Sense brandlarmsystem, REPX-OB PCB, kortplats montering ger fler kommunikationsportar
    Beskrivning
    Protokollrepeater, Esmi, FDP Sense brandlarmsystem, REPX-OB PCB, kortplats montering ger fler kommunikationsportar
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Protokollrepeater, Esmi, FDP Sense brandlarmsystem, REPX-OB PCB, kortplats montering ger fler kommunikationsportar
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 705.7 KB
    Datum 2019-02-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 311.2 KB
    Datum 2016-09-23
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.