Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   FDP Sense brandlarmsystem
Bild av FFS00703853 Schneider Electric

FFS00703853

Bild av FFS00703853 Schneider Electric
FFS00703853

Protokoll omvandlare, Esmi, FDP Sense brandlarmsystem, MPOX Sense, vägg montering ger fler kommunikationsprotokoll

Visa fler egenskaper
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Esmi fire brandlarmcentraler
    typ av produkt eller komponent
    Protokoll omvandlare MPO
    enhetens korta namn
    MPO Sense
    Teknisk data
    colour
    Vit
    operating voltage range
    19...30 V DC
    Höjd
    231 mm
    Bredd
    379 mm
    Djup
    54 mm
    nettovikt
    2,1 kg
    strömförbrukning
    50 mA standby
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP30
    relativ fuktighet
    0…95 % ingen kondens
    omgivningstemeperatur vid drift
    5…40 °C
    Kommunikations protokoll
    RS232/RS485 för ingångs/utgångsmodul
    RS485 för utgång
    RS232 för isolerad
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    24 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska2
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 244 KB
    Datum 2020-02-21
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 636.2 KB
    Datum 2019-02-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.