Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   FDP Sense brandlarmsystem
Bild av FFS00704620 Schneider Electric

FFS00704620

Bild av FFS00704620 Schneider Electric
FFS00704620

Batteriskåp, Esmi, FDP Sense brandlarmsystem, strl 221, 4x14 Ah

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    6430043854638
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Esmi fire brandlarmcentraler
    typ av produkt eller komponent
    Batteriskåp
    Teknisk data
    färgkod
    NCS S 1005-R80B täcklock
    NCS S 7502-B ram
    Höjd
    360 mm
    Bredd
    430 mm
    Djup
    142 mm
    antal batterier
    4 x 12 V 12 Ah
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    3,500 kg
    Förpackning 1 höjd
    170,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    440,000 mm
    Förpackning 1 längd
    500,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    24 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska2
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    FFS00704620 : FFS00704620_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    FFS00704620_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    FFS00704620_ROHS_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    FFS00704620 : Batteriskåp, Esmi, FDP Sense brandlarmsystem, strl 221, 4x14 Ah
    Beskrivning
    Batteriskåp, Esmi, FDP Sense brandlarmsystem, strl 221, 4x14 Ah
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Batteriskåp, Esmi, FDP Sense brandlarmsystem, strl 221, 4x14 Ah
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.