Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Adresserbara enheter SystemSensor
Bild av FFS06424160 Schneider Electric

FFS06424160

Bild av FFS06424160 Schneider Electric
FFS06424160

Monteringsbox, Esmi, SystemSensor, SUP554W, SR2G, röd för larmkn WCP

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    6430030840422
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    ESMI adresserbara produkter för SystemSensor
    typ av produkt eller komponent
    Monteringsbox
    Teknisk data
    Höjd
    88 mm
    Bredd
    88 mm
    Djup
    32 mm
    nettovikt
    90 g
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP24D
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska3
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    FFS06424160 : Monteringsbox, Esmi, SystemSensor, SUP554W, SR2G, röd för larmkn WCP
    Beskrivning
    Monteringsbox, Esmi, SystemSensor, SUP554W, SR2G, röd för larmkn WCP
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Monteringsbox, Esmi, SystemSensor, SUP554W, SR2G, röd för larmkn WCP
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    FFS06424160 : Monteringsbox, Esmi, SystemSensor, SUP554W, SR2G, röd för larmkn WCP
    Beskrivning
    Monteringsbox, Esmi, SystemSensor, SUP554W, SR2G, röd för larmkn WCP
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Monteringsbox, Esmi, SystemSensor, SUP554W, SR2G, röd för larmkn WCP
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    FFS06424160 : Monteringsbox, Esmi, SystemSensor, SUP554W, SR2G, röd för larmkn WCP
    Beskrivning
    Monteringsbox, Esmi, SystemSensor, SUP554W, SR2G, röd för larmkn WCP
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Monteringsbox, Esmi, SystemSensor, SUP554W, SR2G, röd för larmkn WCP
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.