Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Adresserbara enheter SystemSensor
Bild av FFS06425180 Schneider Electric

FFS06425180

Bild av FFS06425180 Schneider Electric
FFS06425180

Sockelsirén med blixtljus, Esmi, SystemSensor, DSS-PC-I33, med ISO EN54-23 godkänt passar i B501AP detektorsockel

Visa fler egenskaper
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    ESMI adresserbara produkter för SystemSensor
    typ av produkt eller komponent
    Sockel
    Teknisk data
    produktdestination
    Hörbart/visuellt larm
    överföringsklass
    Öppen
    färg
    Kontakthus: ren vit
    Lins: klar
    Ue märkspänning
    15...29 V DC
    strömförbrukning
    450 μA vid 24 V DC standby
    10 mA vid 24 V DC alarm
    signaltyp
    32 larmljud
    ljudnivå
    93...99 dBA vid 1 m
    typ av inställning
    Volym: låg
    Volym: medium
    Volym: hög
    lokal indikering
    LED röd blinkande: alarm
    kabel area/dimension
    1,5…2,5 mm²
    apparatmontering
    Botten montering låg profil
    diameter
    121 mm
    höjd
    55 mm
    nettovikt
    199 g
    Miljö
    standarder
    EN 54-23
    EN 54-3
    EN 54-17
    produktcertifieringar
    LPCB
    CPR
    IP-kapslingsklass
    IP21C med lågprofilsockel
    relativ fuktighet
    0…96 % ingen kondens
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska3
    • engelska1
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 551.4 KB
    Datum 2019-06-30
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    FFS06425180 : FFS06425180_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    FFS06425180_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    FFS06425180_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    FFS06425180 : FFS06425180_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    FFS06425180_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    FFS06425180_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    FFS06425180 : FFS06425180_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    FFS06425180_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-08
    Beskrivning
    FFS06425180_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.