Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Specialdetektion
Bild av FFS06432669 Schneider Electric

FFS06432669

Bild av FFS06432669 Schneider Electric
FFS06432669

Samplingscentral, Esmi, Specialdetektion, ASD-531, inklusive detektor

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    6430043854287
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Esmi produkter för specialdetektion
    typ av produkt eller komponent
    Rökdetektor
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    14...30 V DC
    strömförbrukning
    75 mA vid 24 V DC standby
    80 mA vid 24 V DC alarm
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren) UL94 V0
    enhetskomposition
    Samplingsrör 1 x valfri
    Rökdetektor 1 x
    Rök nivå indikator 1 x valfri
    lastström
    1 A vid 50 V DC relä last för larm
    1 A vid 50 V DC relä last för fel
    färg
    Grå (RAL 280 70 05)täcklock:
    Anthracite violet (RAL 300 20 05)grundenhet:
    Bredd
    195 mm
    höjd
    290 mm
    inbyggnadsdjup
    140 mm
    vikt
    1,95 kg
    Miljö
    standarder
    EN 54-20
    produktcertifieringar
    CPR
    IP-kapslingsklass
    IP54
    relativ fuktighet
    0…95 % ingen kondens
    omgivningstemperatur vid drift
    −10…55 °C
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska3
    • engelska1
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 668.6 KB
    Datum 2020-03-10
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.