Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Specialdetektion
Bild av FFS06432677 Schneider Electric

FFS06432677

Bild av FFS06432677 Schneider Electric
FFS06432677

Dust filter unit for ASD, DFU 911SE

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    6430043858346
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Esmi produkter för specialdetektion
    typ av produkt eller komponent
    Dust filter unit
    färg
    Grå (RAL 280 70 05)
    Anthracite violet (RAL 300 20 05)
    Teknisk data
    erhållen utrustning
    Skruv 2 x
    Dowel 2 x
    Bricka 2 x
    material
    ABS FR överensstämmer med UL 94 V0
    Höjd
    210 mm
    Bredd
    111 mm
    Djup
    137 mm
    nettovikt
    490 g
    Miljö
    standarder
    EN 54-20
    EN 54-27
    relativ fuktighet
    0…95 % ingen kondens
    0…70 % kontinuerlig
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    0…70 °C ingen kondens
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska1
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 270.6 KB
    Datum 2019-07-29
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.