Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Marint
Bild av G55TE-BB40K30 Schneider Electric

G55TE-BB40K30

Product Logo
Bild av G55TE-BB40K30 Schneider Electric
G55TE-BB40K30
Product Logo

MGE Galaxy 5500 E Block för tidsbackup & Brytare 40kVA 30mn Off Shore & Marine

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304317876
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Presentation
    Denna sats inkluderar batteriblock, brytare, kablar och temperaturgivare. Kapslingarna ingår inte i denna sku. Sku för marina batterikapslingar benämns G55TE-ECxxK30 bestående av tom batterikapsling.
    Ledtid
    Specialbeställning - ring för ledtider
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Användarmanual
    Mått och vikt
    Djup
    80 cm
    Höjd
    85 cm
    nettovikt
    1218 kg
    Bredd
    200 cm
    Uppfyllda normer
    produktcertifieringar
    CE
    Miljökrav
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…40 °C
    arbetshöjd över havet
    0...3333 ft
    relativ fuktighet
    0…95 %
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −20…45 °C
    lagringsaltitud
    0,00…3657,60 m
    Batterier & drifttid
    Lediga batterislitsar
    0
    Installerade batterier
    0
    batterityp
    VRLA
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1243 kg
    Förpackning 1 höjd
    100 cm
    Förpackning 1 bredd
    200 cm
    Förpackning 1 längd
    80 cm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    1 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk2
    • svenska1
    • engelska1
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 518.9 KB
    Datum 2014-12-08
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 433.9 KB
    Datum 2014-12-08
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.