Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Marint
Bild av G55TE-EC30K30 Schneider Electric

G55TE-EC30K30

Product Logo
Bild av G55TE-EC30K30 Schneider Electric
G55TE-EC30K30
Product Logo

MGE Galaxy 5500 E Tom kapsling 30kVA 30mn Off Shore & Marine

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    0731304317937
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Översikt
    Ledtid
    Specialbeställning - ring för ledtider
    Allmänt
    tillgänglig utrustning
    Installationshandbok
    Mått och vikt
    djup
    80 cm
    Höjd
    200 cm
    produktens vikt
    148 kg
    bredd
    70 cm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    168 kg
    Förpackning 1 höjd
    200 cm
    Förpackning 1 bredd
    70 cm
    Förpackning 1 längd
    80 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    1 års garanti på reparation eller byte
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk3
    • svenska2
    • engelska1
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 518.9 KB
    Datum 2014-12-08
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 433.9 KB
    Datum 2014-12-08
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    G55TE-EC30K30 : G55TE-EC30K30_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    G55TE-EC30K30_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    G55TE-EC30K30_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.