Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Lexium 32 & Motorer
Bild av GBX120100K Schneider Electric

GBX120100K

Green premium brand logo
Bild av GBX120100K Schneider Electric
GBX120100K
Green premium brand logo

Växellåda rak tandning GBX - Ø 120 mm - utväxling 100:1 < 11 arc.min - 260 N.m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480388576
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 32
    Lexium 32i
    Lexium 62
    Lexium 52
    Lexium 62 ILM
    typ av produkt eller komponent
    Planetväxel
    typ av växellåda
    Rakskuren
    enhetens korta namn
    GBX
    produktkompatibilitet
    BMI (70 mm, 2 motor stacks)
    BMH (70 mm, 1 motor stacks)
    BSH (70 mm, 1 motor stacks)
    SH3
    MH3
    ILM
    växellåda extern diameter
    120 mm
    reduktionsförhållande
    100:1
    Teknisk data
    maximum torsional backlash
    11 arc.min
    vridstyvhet
    12 N.m/arcmin
    färg kåpa
    Svart
    material kåpa
    Svart eloxerad aluminium
    axelmaterial
    C 45
    tilläggsinformation
    Smord för livstid
    servicetid i timmar
    30000 h vid 100 rpm vid 30 °C
    montageposition
    Alla positioner
    effektivitet
    90 %
    maximala radiella kraften Fr
    1500 N vid 100 rpm, kraft som anbringas halvvägs från utgående axel under 30000 timme vid 30 ° C
    maximal axialkraft Fa
    2100 N vid 100 rpm, under 30000 timmar vid 30°C
    moment of inertia
    1,49 kg.cm²
    kontinuerlig utgående vridmoment
    260 N.m vid 100 rpm vid 30 °C
    maximalt vridmoment
    416 N.m vid 100 rpm vid 30 °C
    produktens vikt
    10 kg
    Miljö
    ljudnivå
    65 dB vid 1 m, ingen last
    IP-kapslingsklass
    IP54 shaft output:
    ambient temperature for operation
    −25…90 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    8,940 kg
    Förpackning 1 höjd
    2,400 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,300 dm
    Förpackning 1 längd
    1,300 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska4
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2019-04-30
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GBX120100K : Växellåda rak tandning GBX - Ø 120 mm - utväxling 100:1 < 11 arc.min - 260 N.m
    Beskrivning
    Växellåda rak tandning GBX - Ø 120 mm - utväxling 100:1 < 11 arc.min - 260 N.m
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Växellåda rak tandning GBX - Ø 120 mm - utväxling 100:1 < 11 arc.min - 260 N.m
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GBX120100K : Växellåda rak tandning GBX - Ø 120 mm - utväxling 100:1 < 11 arc.min - 260 N.m
    Beskrivning
    Växellåda rak tandning GBX - Ø 120 mm - utväxling 100:1 < 11 arc.min - 260 N.m
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Växellåda rak tandning GBX - Ø 120 mm - utväxling 100:1 < 11 arc.min - 260 N.m
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GBX120100K : Växellåda rak tandning GBX - Ø 120 mm - utväxling 100:1 < 11 arc.min - 260 N.m
    Beskrivning
    Växellåda rak tandning GBX - Ø 120 mm - utväxling 100:1 < 11 arc.min - 260 N.m
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Växellåda rak tandning GBX - Ø 120 mm - utväxling 100:1 < 11 arc.min - 260 N.m
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.