Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Lexium 32 & Motorer
Bild av GBX1600081004F Schneider Electric

GBX1600081004F

Bild av GBX1600081004F Schneider Electric
GBX1600081004F

Växellåda med rak tandning GBX- Ø 160 mm- utväxling 8:1- < 6arcmin- 450 N.m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118144781
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 32
    Lexium 15
    typ av produkt eller komponent
    Planetväxel
    typ av växellåda
    Rakskuren
    enhetens korta namn
    GBX
    växellåda extern diameter
    160 mm
    produktkompatibilitet
    BSH1004...
    reduktionsförhållande
    8:1
    Teknisk data
    maximum torsional backlash
    6 arc.min
    vridstyvhet
    38 N.m/arcmin
    färg
    Svart
    kapslingsmaterial
    Svart eloxerad aluminium
    axelmaterial
    C 45
    tilläggsinformation
    Smord för livstid
    servicetid i timmar
    30000 h vid 100 rpm vid 30 °C
    effektivitet
    96 %
    monteringsläge
    Alla positioner
    maximala radiella kraften Fr
    4200 N vid 100 rpm, kraft som anbringas halvvägs från utgående axel under 30000 timme vid 30 ° C
    6000 N vid 100 rpm, kraft som anbringas halvvägs från utgående axel under 10000 timme vid 30 ° C
    maximal axialkraft Fa
    6000 N vid 100 rpm, under 30000 timmar vid 30°C
    8000 N vid 100 rpm, under 10000 timmar vid 30°C
    moment of inertia
    4,63 g.cm²
    kontinuerlig utgående vridmoment
    450 N.m vid 100 rpm vid 30 °C
    maximalt vridmoment
    720 N.m vid 100 rpm vid 30 °C
    produktens vikt
    18 kg
    Miljö
    ljudnivå
    70 dB vid 1 m, ingen last
    IP-kapslingsklass
    Shaft output: IP54
    ambient temperature for operation
    -25…90 °C
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    GBX, GBY Planetary gearboxes for Lexium motors and Lexium 62 ILM integrated drive (Version 4.0)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /