Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Lexium 32 & Motorer
Bild av GBX1600201401F Schneider Electric

GBX1600201401F

Bild av GBX1600201401F Schneider Electric
GBX1600201401F

Växellåda med rak tandning GBX- Ø 160 mm- utväxling 20:1- < 10arcmin- 800 N.m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118144927
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    kompatibilitetsintervall
    Lexium 15
    Lexium 52
    Lexium 62 ILM
    Lexium 32
    Lexium 62
    typ av produkt eller komponent
    Planetväxel
    typ av växellåda
    Rakskuren
    enhetens korta namn
    GBX
    växellåda extern diameter
    160 mm
    produktkompatibilitet
    BSH (140 mm, 1 motor stacks)
    BMH (140 mm, 1 motor stacks)
    SH3
    MH3
    ILM
    reduktionsförhållande
    20:1
    Teknisk data
    maximum torsional backlash
    10 arc.min
    vridstyvhet
    41 N.m/arcmin
    färg
    Svart
    kapslingsmaterial
    Svart eloxerad aluminium
    axelmaterial
    C 45
    tilläggsinformation
    Smord för livstid
    servicetid i timmar
    30000 h vid 100 rpm vid 30 °C
    effektivitet
    94 %
    monteringsläge
    Alla positioner
    maximala radiella kraften Fr
    4200 N vid 100 rpm, kraft som anbringas halvvägs från utgående axel under 30000 timme vid 30 ° C
    6000 N vid 100 rpm, kraft som anbringas halvvägs från utgående axel under 10000 timme vid 30 ° C
    maximal axialkraft Fa
    6000 N vid 100 rpm, under 30000 timmar vid 30°C
    8000 N vid 100 rpm, under 10000 timmar vid 30°C
    moment of inertia
    6,64 g.cm²
    kontinuerlig utgående vridmoment
    800 N.m vid 100 rpm vid 30 °C
    maximalt vridmoment
    1280 N.m vid 100 rpm vid 30 °C
    produktens vikt
    22 kg
    Miljö
    ljudnivå
    70 dB vid 1 m, ingen last
    IP-kapslingsklass
    Shaft output: IP54
    ambient temperature for operation
    -25…90 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    GBX, GBY Planetary gearboxes for Lexium motors and Lexium 62 ILM integrated drive (Version 4.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /