Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GS
Bild av GS2S3 Schneider Electric

GS2S3

Green premium brand logo
Bild av GS2S3 Schneider Electric
GS2S3
Green premium brand logo

Säkringlastbrytare 3p 630A Stl 3

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119410755
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys GS
    enhetens korta namn
    GS2S
    typ av produkt eller komponent
    Lastfrånskiljarsäkring
    antal poler
    3P
    antal skyddade poler
    3t
    kontaktbestyckning
    3 Slutande
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    630 A 40 °C
    [Ie] märkdriftström
    400 A vid 440 V earthing cable DC-23A
    630 A vid 440 V earthing cable DC-23B
    315 A vid 690 V AC-23A
    400 A vid 690 V AC-23B
    500 A vid 500 V AC-23A
    500 A vid 500 V AC-23B
    630 A vid 400 V AC-23A
    630 A vid 400 V AC-23B
    säkringstyp
    DIN
    säkringsstorlek
    3
    typ av nät
    AC
    DC
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    Teknisk data
    typ av manöverhandtag
    Yttre högra sidan
    Extern front
    Direkt front
    montagefästen
    Plåt
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    12 kV
    listad användareffekt i W
    295 kW vid 690 V
    355 kW vid 400 V
    355 kW vid 500 V
    400 kW vid 690 V
    slutande kapacitet
    6300 A vid 400 V AC-23B
    [Icm] märkslutförmåga
    100 kA vid 400 V med skydd av gG säkringar
    brytförmåga
    5040 A vid 400 V (AC-23B)
    kortslutningstålighet
    70 kA
    mekanisk livslängd
    8000 cycles
    elektrisk livslängd
    1000 cycles AC-23A
    1000 cycles AC-23B
    200 cycles DC-23A
    200 cycles DC-23B
    anslutningar - plintar
    Skenor effektkrets: 63 mm²
    Ringkabelsko effektkrets: 2 kabel (kablar) 150 mm²
    Ringkabelsko effektkrets: 2 kabel (kablar) 300 mm²
    åtdragningsmoment
    44 N.m effektkrets:
    Miljö
    standarder
    IEC 60947-3
    produktcertifieringar
    CE
    IP-kapslingsklass
    IP20 (med beröringsskydd) överensstämmer med IEC 60529
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    brandtålighet
    850 °C Säkringslock överensstämmer med IEC 60695-2-1
    960 °C Skåpskropp överensstämmer med IEC 60695-2-1
    Höjd
    300 mm
    bredd
    364 mm
    djup
    250 mm
    produktens vikt
    16 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    16,962 kg
    Förpackning 1 höjd
    40 cm
    Förpackning 1 bredd
    44 cm
    Förpackning 1 längd
    52 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    P06
    Förpackning 2 antal enheter
    2
    Förpackning 2 vikt
    42,424 kg
    Förpackning 2 höjd
    80 cm
    Förpackning 2 bredd
    80 cm
    Förpackning 2 längd
    60 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska6
    • engelska8
    • franska4
    • ryska4
    • spanska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GS2S3 complete product (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    364.8 KB
    dwf
    42.5 KB
    dxf
    1.1 MB
    wmf
    144.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.6 MB
    Datum 1899-12-31
    Filer i dokument
    dwg
    364.8 KB
    dwf
    42.5 KB
    dxf
    1.1 MB
    wmf
    144.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 2.6 MB
    Datum 2018-10-29
    Filer i dokument
    stp
    2.2 MB
    pdf
    380 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.8 MB
    Datum 2019-06-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GS2S3 : GS2S3_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    GS2S3_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    GS2S3_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 342.3 KB
    Datum 2020-04-29
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 371.3 KB
    Datum 2020-04-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 150.1 KB
    Datum 2016-08-14
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GS2S3 : GS2S3_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    GS2S3_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    GS2S3_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GS2S3 : GS2S3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    GS2S3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    GS2S3_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.