Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   TeSys DF, LS1/GK1
Bild av GV2G445 Schneider Electric

GV2G445

E-nummer: 3116092

Green premium brand logo
Bild av GV2G445 Schneider Electric
GV2G445
E-nummer: 3116092
Green premium brand logo

Överkopplingsskena för TeSys GV2. 4 platser med delning 45mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110555882
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Linergy
    produktnamn
    FT
    enhetens korta namn
    GV2G
    typ av produkt eller komponent
    Fasskena
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    antal poler
    3P
    serie kompatibilitet
    TeSys D
    TeSys GV2
    TeSys K
    TeSys U
    antal kabelutgångar
    4
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    63 A
    anslutningsavstånd
    45 mm
    Teknisk data
    placering (vid montage)
    På plint
    [Ui] isolationsspänning
    690 V
    längd
    179 mm
    produktens vikt
    0,077 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk23
    • svenska11
    • engelska20
    • franska9
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.1 MB
    Datum 2019-11-26
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 3.0)
    Beskrivning
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 82.2 MB
    Datum 2019-10-10
    Beskrivning
    Distribution and connection systems catalogue
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Version 7.0)
    Beskrivning
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2019-05-15
    Beskrivning
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B2 Motor starter wiring systems (Version 6.0)
    Beskrivning
    Cabling systems for control and signaling of motor starters :SoLink system and LAD9 for circuit breaker + contactorLUF module for TeSys U
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 11.4 MB
    Datum 2019-05-15
    Beskrivning
    Cabling systems for control and signaling of motor starters :SoLink system and LAD9 for circuit breaker + contactorLUF module for TeSys U
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B4 fuse carriers TeSys DF,LS, GK (Version 6.0)
    Beskrivning
    Fuses carriers TeSys DF,LS, GK for for IEC and UL markets. Protection of motors, control circuits, transformers
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2019-05-15
    Beskrivning
    Fuses carriers TeSys DF,LS, GK for for IEC and UL markets. Protection of motors, control circuits, transformers
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Version 6.0)
    Beskrivning
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 25.6 MB
    Datum 2019-05-15
    Beskrivning
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Version 6.1)
    Beskrivning
    TeSys catalogue - chapter A2 - Open pre cabled motor starters
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2019-05-13
    Beskrivning
    TeSys catalogue - chapter A2 - Open pre cabled motor starters
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Version 6.1)
    Beskrivning
    TeSys catalogue - chapter A2 - Open pre cabled motor starters
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2019-05-13
    Beskrivning
    TeSys catalogue - chapter A2 - Open pre cabled motor starters
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Version 1.1)
    Beskrivning
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15 MB
    Datum 2018-03-06
    Beskrivning
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    4 TAP-OFFS BUSBAR GV2 63A 45MM PITCH (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    366.7 KB
    zip
    245.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 612.3 KB
    Datum 2013-07-19
    Filer i dokument
    stp
    366.7 KB
    zip
    245.6 KB
    3 pole busbar 63 A. 3, 4 or 5 tap-off (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    720 B
    dxf
    24.3 KB
    wmf
    3.8 KB
    dwg
    25.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 54.3 KB
    Datum 2006-08-04
    Filer i dokument
    dwf
    720 B
    dxf
    24.3 KB
    wmf
    3.8 KB
    dwg
    25.6 KB
    3 pole busbar 63 A. 4 tap-off, 45 mm pitch. (Version 1.0)
    Filer i dokument
    wmf
    9.6 KB
    dxf
    95.7 KB
    dwf
    1.4 KB
    dwg
    48.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 155.4 KB
    Datum 2006-08-04
    Filer i dokument
    wmf
    9.6 KB
    dxf
    95.7 KB
    dwf
    1.4 KB
    dwg
    48.7 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1/LC2 D115 D150 Contactors / Reversing contactors (Version 12)
    Beskrivning
    LC1/LC2 D115 D150 Contactors and reversing contactors
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 645.8 KB
    Datum 2019-12-20
    Beskrivning
    LC1/LC2 D115 D150 Contactors and reversing contactors
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.9 MB
    Datum 2016-06-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 703.4 KB
    Datum 2016-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2016-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2012-10-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 321.4 KB
    Datum 2019-07-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV2G445 : Överkopplingsskena för TeSys GV2. 4 platser med delning 45mm
    Beskrivning
    Överkopplingsskena för TeSys GV2. 4 platser med delning 45mm
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    Överkopplingsskena för TeSys GV2. 4 platser med delning 45mm
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 538.9 KB
    Datum 2013-10-25
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV2G445 : Överkopplingsskena för TeSys GV2. 4 platser med delning 45mm
    Beskrivning
    Överkopplingsskena för TeSys GV2. 4 platser med delning 45mm
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    Överkopplingsskena för TeSys GV2. 4 platser med delning 45mm
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV2G445 : Överkopplingsskena för TeSys GV2. 4 platser med delning 45mm
    Beskrivning
    Överkopplingsskena för TeSys GV2. 4 platser med delning 45mm
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-27
    Beskrivning
    Överkopplingsskena för TeSys GV2. 4 platser med delning 45mm
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.