Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GV2-ME
Bild av GV2ME08K2V7 Schneider Electric
Utgången

GV2ME08K2V7

Bild av GV2ME08K2V7 Schneider Electric
Utgången
GV2ME08K2V7

TeSys fram/back 2,5 - 4 A 400 V 50/60Hz

Visa fler egenskaper
GV2ME08K2V7  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110963779
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    enhetens korta namn
    GV2ME
    typ av produkt eller komponent
    Motorstart
    typ av motorstarter
    Backning
    antal poler
    3P
    koordinationstyp
    AC-3
    motoreffekt kW
    1,5 kW vid 440 V AC 50/60 Hz
    1,1 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    1,5 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    1,5 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    2,2 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    400 V AC 50/60 Hz
    thermal protection adjustment range
    2,5…4 A
    magnetiskt trippström
    51 A
    Teknisk data
    enhetskomposition
    1 kombinationsblock GV2AF01
    1 motorskyddsbrytare typ GV2ME
    1 3-polig reverserande kontaktor
    koordinations typ
    Typ 1
    brytförmåga
    50 kA Iq överensstämmer med IEC 60947-4-1 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    50 kA Iq överensstämmer med IEC 60947-4-1 vid 440 V AC 50/60 Hz
    50 kA Iq överensstämmer med IEC 60947-4-1 vid 500 V AC 50/60 Hz
    nettovikt
    0,46 kg
    Höjd
    152 mm
    Bredd
    45 mm
    Djup
    87 mm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.