Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GV2-ME
Bild av GV2ME10K1V7 Schneider Electric
Utgången

GV2ME10K1V7

Green premium brand logo
Bild av GV2ME10K1V7 Schneider Electric
Utgången
GV2ME10K1V7
Green premium brand logo

TeSys startapp. 4-6,3A 400V 50/60Hz

Visa fler egenskaper
GV2ME10K1V7  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110963786
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    enhetens korta namn
    GV2ME
    typ av produkt eller komponent
    Motorstart
    typ av motorstarter
    Icke reverserande
    antal poler
    3P
    koordinationstyp
    AC-3
    motoreffekt kW
    3 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    2,2 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    2,2 kW vid 440 V AC 50/60 Hz
    3 kW vid 440 V AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    400 V AC 50/60 Hz
    magnetiskt trippström
    78 A
    Teknisk data
    enhetskomposition
    1 3-polig kontaktor
    1 kombinationsblock GV2AF01
    1 motorskyddsbrytare typ GV2ME
    koordinations typ
    Typ 1
    thermal protection adjustment range
    4…6,3 A
    brytförmåga
    50 kA Iq överensstämmer med IEC 60947-4-1 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    50 kA Iq överensstämmer med IEC 60947-4-1 vid 440 V AC 50/60 Hz
    50 kA Iq överensstämmer med IEC 60947-4-1 vid 500 V AC 50/60 Hz
    nettovikt
    0,46 kg
    Höjd
    152 mm
    Bredd
    45 mm
    Djup
    87 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,460 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,500 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,800 dm
    Förpackning 1 längd
    1,600 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska8
    • engelska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Pre-cabled motor starter (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    1.8 MB
    pdf
    595.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 2.4 MB
    Datum 2018-09-24
    Filer i dokument
    stp
    1.8 MB
    pdf
    595.1 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 466.4 KB
    Datum 2015-04-01
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 699.9 KB
    Datum 2016-06-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 223.5 KB
    Datum 2009-03-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV2ME10K1V7 : TeSys startapp. 4-6,3A 400V 50/60Hz
    Beskrivning
    TeSys startapp. 4-6,3A 400V 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    TeSys startapp. 4-6,3A 400V 50/60Hz
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 150.1 KB
    Datum 2016-08-14
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV2ME10K1V7 : TeSys startapp. 4-6,3A 400V 50/60Hz
    Beskrivning
    TeSys startapp. 4-6,3A 400V 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    TeSys startapp. 4-6,3A 400V 50/60Hz
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV2ME10K1V7 : TeSys startapp. 4-6,3A 400V 50/60Hz
    Beskrivning
    TeSys startapp. 4-6,3A 400V 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    TeSys startapp. 4-6,3A 400V 50/60Hz
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.