Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GV2
Bild av GV2ME213 Schneider Electric

GV2ME213

E-nummer: 3116564

Green premium brand logo
Bild av GV2ME213 Schneider Electric
GV2ME213
E-nummer: 3116564
Green premium brand logo

Motorskyddsbrytare, TeSys GV2, termiskt/magnetiskt skydd, 17-23A, fjäderanslutning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110346480
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys GV2
    enhetens korta namn
    GV2ME
    enhetsapplikation
    Motor
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    Teknisk data
    antal poler
    3P
    typ av nät
    AC
    användnings kategori
    AC-3 överensstämmer med IEC 60947-4-1
    Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
    nätfrekvens
    50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-4-1
    montering
    Snäpp 35 mm symmetrisk DIN-skena:
    Skruvade panel: (med adapter platta)
    arbetsposition
    Alla positioner
    motoreffekt kW
    9 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    11 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    11 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    brytförmåga
    3 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
    15 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
    6 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    4 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    [Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
    75 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
    75 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    50 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    40 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    Manövertyp
    Tryckknapp
    [In] märkström
    23 A
    thermal protection adjustment range
    17…23 A
    magnetiskt trippström
    327 A
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ui] isolationsspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    23 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    effektförlust per pol
    2,5 W
    mekanisk livslängd
    100000 cycles
    elektrisk livslängd
    100000 cycles för AC-3 vid 440 V
    maximal driftsfrekvens
    25 cyc/h
    listad plikt
    Kontinuerlig överensstämmer med IEC 60947-4-1
    anslutningar - plintar
    Bladfjäderplintar 2 kabel (kablar) 1…6 mm² fast
    Bladfjäderplintar 2 kabel (kablar) 1,5…4 mm² flexibel utan ändhylsa
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med IEC 60947-1
    känslighet fasfel
    Ja överensstämmer med IEC 60947-4-1
    Höjd
    101 mm
    Bredd
    45 mm
    Djup
    78,5 mm
    nettovikt
    0,28 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    produktcertifieringar
    IECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    RINA
    skyddsbehandling
    TH
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK04
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    Brandtålighet
    960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    höjd över havet
    2000 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    326 g
    Förpackning 1 höjd
    5,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    8,5 cm
    Förpackning 1 längd
    11,1 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S02
    Förpackning 2 antal enheter
    20
    Förpackning 2 vikt
    6,886 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    P06
    Förpackning 3 antal enheter
    320
    Förpackning 3 vikt
    120,1 kg
    Förpackning 3 höjd
    80 cm
    Förpackning 3 bredd
    80 cm
    Förpackning 3 längd
    60 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk19
    • svenska13
    • engelska16
    • franska12
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    SPRING TERM. MCB (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    436.4 KB
    zip
    436.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 872.9 KB
    Datum 2013-09-11
    Filer i dokument
    stp
    436.4 KB
    zip
    436.6 KB
    Thermal magnetic circuit-breakers with spring terminal connections (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    2.1 KB
    dxf
    56.1 KB
    wmf
    6.1 KB
    dwg
    41.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 106.1 KB
    Datum 2007-01-19
    Filer i dokument
    dwf
    2.1 KB
    dxf
    56.1 KB
    wmf
    6.1 KB
    dwg
    41.9 KB
    Thermal magnetic circuit-breakers with spring terminal connections (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    1.8 KB
    dxf
    69.9 KB
    wmf
    4.9 KB
    dwg
    46.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 123.2 KB
    Datum 2007-01-19
    Filer i dokument
    dwf
    1.8 KB
    dxf
    69.9 KB
    wmf
    4.9 KB
    dwg
    46.6 KB
    SPRING TERM. MCB (Version 1.0)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 628 KB
    Datum 2014-01-06
    Filer i dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2015-11-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 466.4 KB
    Datum 2015-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 789.5 KB
    Datum 2016-03-15
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 8.9 MB
    Datum 2016-06-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 569.1 KB
    Datum 2016-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 643.8 KB
    Datum 2016-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 649.2 KB
    Datum 2016-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.3 MB
    Datum 2016-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 882.2 KB
    Datum 2018-12-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 321.4 KB
    Datum 2019-07-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV2ME213 : Motorskyddsbrytare med termiskt/magnetisktskydd 17-23A, bladfjäderanslutning
    Beskrivning
    Motorskyddsbrytare med termiskt/magnetisktskydd 17-23A, bladfjäderanslutning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Motorskyddsbrytare med termiskt/magnetisktskydd 17-23A, bladfjäderanslutning
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 150.1 KB
    Datum 2016-08-14
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV2ME213 : Motorskyddsbrytare med termiskt/magnetisktskydd 17-23A, bladfjäderanslutning
    Beskrivning
    Motorskyddsbrytare med termiskt/magnetisktskydd 17-23A, bladfjäderanslutning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Motorskyddsbrytare med termiskt/magnetisktskydd 17-23A, bladfjäderanslutning
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV2ME213 : Motorskyddsbrytare med termiskt/magnetisktskydd 17-23A, bladfjäderanslutning
    Beskrivning
    Motorskyddsbrytare med termiskt/magnetisktskydd 17-23A, bladfjäderanslutning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Motorskyddsbrytare med termiskt/magnetisktskydd 17-23A, bladfjäderanslutning
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.