Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GV2
Bild av GV2P03TQ Schneider Electric
Utgången

GV2P03TQ

Bild av GV2P03TQ Schneider Electric
Utgången
GV2P03TQ

GV2 Motorskyddsbrytare 0,25-0,4A. FÖRPACKNING

Visa fler egenskaper
GV2P03TQ  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110604580
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys GV2
    enhetens korta namn
    GV2P
    enhetsapplikation
    Motor
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    Teknisk data
    antal poler
    3P
    typ av nät
    AC
    användnings kategori
    AC-3 överensstämmer med IEC 60947-4-1
    Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
    nätfrekvens
    50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-4-1
    montering
    Snäpp 35 mm symmetrisk DIN-skena:
    Skruvade panel: (med 2 x M4 skruvar)
    arbetsposition
    Alla positioner
    motoreffekt kW
    0,09 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    brytförmåga
    100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
    100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
    [Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    Manövertyp
    Vridhandtag
    [In] märkström
    0,4 A
    thermal protection adjustment range
    0,25…0,4 A
    magnetiskt trippström
    5 A
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ui] isolationsspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    0,4 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    effektförlust per pol
    2,5 W
    mekanisk livslängd
    100000 cycles
    elektrisk livslängd
    100000 cycles för AC-3 vid 440 V
    maximal driftsfrekvens
    25 cyc/h
    listad plikt
    Kontinuerlig överensstämmer med IEC 60947-4-1
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning 2 kabel (kablar) 1…6 mm² fast
    Skruvanslutning 2 kabel (kablar) 1,5…6 mm² flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning 2 kabel (kablar) 1…4 mm² flexibel med ändhylsa
    åtdragningsmoment
    1,7 N.m på skruvanslutning
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med IEC 60947-1
    känslighet fasfel
    Ja överensstämmer med IEC 60947-4-1
    kvantitet per set
    Sats med 24
    Höjd
    89 mm
    Bredd
    45 mm
    Djup
    97 mm
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    produktcertifieringar
    IECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    RINA
    skyddsbehandling
    TH
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK04
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    Brandtålighet
    960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    höjd över havet
    2000 m
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • engelska9
    • franska7
    • italienska5
    • kinesiska5
    • portugisiska5
    • ryska5
    • spanska5
    • tyska5
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MAGNETIC CIRCUIT BREAKER (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    735.5 KB
    zip
    522.7 KB
    pdf
    269.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2018-09-24
    Filer i dokument
    stp
    735.5 KB
    zip
    522.7 KB
    pdf
    269.9 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2015-11-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 466.4 KB
    Datum 2015-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 789.5 KB
    Datum 2016-03-15
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 910.7 KB
    Datum 2019-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 860.8 KB
    Datum 2014-01-02
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 321.4 KB
    Datum 2019-07-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 150.1 KB
    Datum 2016-08-14
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.