Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GV2
Bild av GV2P07 Schneider Electric

GV2P07

E-nummer: 3116052

Green premium brand logo
Bild av GV2P07 Schneider Electric
GV2P07
E-nummer: 3116052
Green premium brand logo

Motorskyddsbrytare, TeSys GV2, termiskt/magnetisktskydd 1,6-2,5A, manövervred

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110213461
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys GV2
    enhetens korta namn
    GV2P
    enhetsapplikation
    Motor
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    Teknisk data
    antal poler
    3P
    typ av nät
    AC
    användnings kategori
    AC-3 överensstämmer med IEC 60947-4-1
    Category A conforming to IEC 60947-2
    nätfrekvens
    50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-4-1
    montering
    Snäpp 35 mm symmetrisk DIN-skena:
    Skruvade panel: (med 2 x M4 skruvar)
    arbetsposition
    Alla positioner
    motoreffekt kW
    0.75 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz
    1,1 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    1.5 kW at 690 V AC 50/60 Hz