Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GV2
Bild av GV2P20TQ Schneider Electric
Utgången

GV2P20TQ

Green premium brand logo
Bild av GV2P20TQ Schneider Electric
Utgången
GV2P20TQ
Green premium brand logo

GV2 Motorskyddsbrytare 13-18A. FÖRPACKNING

Visa fler egenskaper
GV2P20TQ  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110604733
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys GV2
    enhetens korta namn
    GV2P
    enhetsapplikation
    Motor
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    Teknisk data
    antal poler
    3P
    typ av nät
    AC
    användnings kategori
    AC-3 överensstämmer med IEC 60947-4-1
    Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
    nätfrekvens
    50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-4-1
    montering
    Snäpp 35 mm symmetrisk DIN-skena:
    Skruvade panel: (med 2 x M4 skruvar)
    arbetsposition
    Alla positioner
    motoreffekt kW
    7,5 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    9 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    15 kW vid 690 V AC 50/60 Hz
    brytförmåga
    100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
    10 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    4 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    [Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
    75 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    50 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    75 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    Manövertyp
    Vridhandtag
    [In] märkström
    18 A
    thermal protection adjustment range
    13…18 A
    magnetiskt trippström
    223 A
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ui] isolationsspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    18 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    effektförlust per pol
    2,5 W
    mekanisk livslängd
    100000 cycles
    elektrisk livslängd
    100000 cycles för AC-3 vid 440 V
    maximal driftsfrekvens
    25 cyc/h
    listad plikt
    Kontinuerlig överensstämmer med IEC 60947-4-1
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning 2 kabel (kablar) 1…6 mm² fast
    Skruvanslutning 2 kabel (kablar) 1,5…6 mm² flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning 2 kabel (kablar) 1…4 mm² flexibel med ändhylsa
    åtdragningsmoment
    1,7 N.m på skruvanslutning
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med IEC 60947-1
    känslighet fasfel
    Ja överensstämmer med IEC 60947-4-1
    kvantitet per set
    Sats med 24
    Höjd
    89 mm
    Bredd
    45 mm
    Djup
    97 mm
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    produktcertifieringar
    IECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    RINA
    skyddsbehandling
    TH
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK04
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    Brandtålighet
    960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    höjd över havet
    2000 m
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska7
    • engelska9
    • franska7
    • italienska5
    • kinesiska5
    • portugisiska5
    • ryska5
    • spanska5
    • tyska5
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MAGNETIC CIRCUIT BREAKER (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    735.5 KB
    zip
    522.7 KB
    pdf
    269.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2018-09-24
    Filer i dokument
    stp
    735.5 KB
    zip
    522.7 KB
    pdf
    269.9 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2015-11-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 466.4 KB
    Datum 2015-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 789.5 KB
    Datum 2016-03-15
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 910.7 KB
    Datum 2019-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 860.8 KB
    Datum 2014-01-02
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 321.4 KB
    Datum 2019-07-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV2P20TQ : GV2P20TQ_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    GV2P20TQ_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    GV2P20TQ_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 150.1 KB
    Datum 2016-08-14
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV2P20TQ : GV2P20TQ_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    GV2P20TQ_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    GV2P20TQ_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV2P20TQ : GV2P20TQ_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    GV2P20TQ_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    GV2P20TQ_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.