Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   TeSys GV2
Bild av GV2P32 Schneider Electric

GV2P32

E-nummer: 3116068

Green premium brand logo
Bild av GV2P32 Schneider Electric
GV2P32
E-nummer: 3116068
Green premium brand logo

Motorskyddsbrytare med termiskt/magnetisktskydd 24-32A. Manöver vred

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110376104
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys GV2
    enhetens korta namn
    GV2P
    enhetsapplikation
    Motor
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    Teknisk data
    antal poler
    3P
    typ av nät
    AC
    användnings kategori
    AC-3 överensstämmer med IEC 60947-4-1
    Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
    nätfrekvens
    50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-4-1
    montering
    Snäpp 35 mm symmetrisk DIN-skena:
    Skruvade panel: (med 2 x M4 skruvar)
    arbetsposition
    Alla positioner
    motoreffekt kW
    15 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    18,5 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    22 kW vid 690 V AC 50/60 Hz
    brytförmåga
    100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
    10 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    4 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    [Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
    75 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    50 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    75 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    Manövertyp
    Vridhandtag
    [In] märkström
    32 A
    thermal protection adjustment range
    24…32 A
    magnetiskt trippström
    416 A
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ui] isolationsspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    32 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    effektförlust per pol
    2,5 W
    mekanisk livslängd
    100000 cycles
    elektrisk livslängd
    100000 cycles för AC-3 vid 440 V
    maximal driftsfrekvens
    25 cyc/h
    listad plikt
    Kontinuerlig överensstämmer med IEC 60947-4-1
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning 2 kabel (kablar) 1…6 mm² fast
    Skruvanslutning 2 kabel (kablar) 1,5…6 mm² flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning 2 kabel (kablar) 1…4 mm² flexibel med ändhylsa
    åtdragningsmoment
    1,7 N.m på skruvanslutning
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med IEC 60947-1
    känslighet fasfel
    Ja överensstämmer med IEC 60947-4-1
    höjd
    89 mm
    bredd
    45 mm
    djup
    97 mm
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    produktcertifieringar
    IECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    RINA
    skyddsbehandling
    TH
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK04
    omgivningstemperatur vid drift
    -20…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…80 °C
    Brandtålighet
    960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    höjd över havet
    2000 m
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk19
    • svenska9
    • engelska16
    • franska9
    • italienska7
    • kinesiska7
    • portugisiska7
    • ryska7
    • spanska7
    • tyska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A6 - Circuit breaker + contactor coordination tables and design guidelines (Version 6.1)
    Beskrivning
    Coordination betw protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categoriesContactors for specific application;standards, protection against contact, protective treatments
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2019-07-12
    Beskrivning
    Coordination betw protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categoriesContactors for specific application;standards, protection against contact, protective treatments
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Version 6.0)
    Beskrivning
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 25.6 MB
    Datum 2019-05-15
    Beskrivning
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Version 6.1)
    Beskrivning
    TeSys catalogue - chapter A2 - Open pre cabled motor starters
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2019-05-13
    Beskrivning
    TeSys catalogue - chapter A2 - Open pre cabled motor starters
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Version 6.1)
    Beskrivning
    TeSys catalogue - chapter A2 - Open pre cabled motor starters
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2019-05-13
    Beskrivning
    TeSys catalogue - chapter A2 - Open pre cabled motor starters
    Data Bulletin
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 882.2 KB
    Datum 2018-12-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for GV2P32: TeSys GV2 - Motor circuit breaker - thermal-magnetic - 24…32 A (Version 3.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for GV2P32: TeSys GV2 - Motor circuit breaker - thermal-magnetic - 24…32 A (Version 3.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    MAGNETIC CIRCUIT BREAKER (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    735.5 KB
    zip
    522.7 KB
    pdf
    269.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2018-09-24
    Filer i dokument
    stp
    735.5 KB
    zip
    522.7 KB
    pdf
    269.9 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2015-11-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 466.4 KB
    Datum 2015-04-01
    ATEX certification GV2 (Version 1.0)
    Beskrivning
    ATEX certificate and CE conformity declaration for GV2 circuit breakers
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 789.5 KB
    Datum 2016-03-15
    Beskrivning
    ATEX certificate and CE conformity declaration for GV2 circuit breakers
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV2AP.. Fixing kit for door interlock mechanism for GV2 P/L (Version 07)
    Beskrivning
    GV2-AP.. Fixing kit for door interlock mechanism for GV2 P/L
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 501.8 KB
    Datum 2016-04-01
    Beskrivning
    GV2-AP.. Fixing kit for door interlock mechanism for GV2 P/L
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2016-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 910.7 KB
    Datum 2019-04-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 321.4 KB
    Datum 2019-07-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV2P32 : GV2P32_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    GV2P32_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    GV2P32_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 150.1 KB
    Datum 2016-08-14
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV2P32 : GV2P32_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    GV2P32_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    GV2P32_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV2P32 : GV2P32_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    GV2P32_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    GV2P32_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.