Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GV3
Bild av GV3APN01 Schneider Electric

GV3APN01

E-nummer: 3230094

Green premium brand logo
Bild av GV3APN01 Schneider Electric
GV3APN01
E-nummer: 3230094
Green premium brand logo

Dörrkopplare för GV3P/L (svart)

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480160950
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    enhetens korta namn
    GV3AP
    typ av produkt eller komponent
    Vridhandtagssats
    tillbehör / separat kategori
    Kontroll/styr tillbehör
    färg på handtag
    Svart
    färg frontplåt handtag
    Grå
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    GV3P
    GV3L
    vridhandtag för hänglås
    Hänglås i TILL-läge
    Hänglås i FRÅN-läge
    typ av montering för vridhandtag
    Förlängd
    beskrivning låsmöjligheter
    1 till 3 hänglås
    bak/dörr distans
    189…300 mm
    produktens vikt
    0,3 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP54
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    374 g
    Förpackning 1 höjd
    6,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    9 cm
    Förpackning 1 längd
    37 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    12
    Förpackning 2 vikt
    4,934 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    KIT IP54 BLACK HANDLE - SHAFT FRONT GV3P (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    743.4 KB
    zip
    547.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2017-12-18
    Filer i dokument
    stp
    743.4 KB
    zip
    547.5 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2016-04-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV3APN01 : Dörrkopplare för GV3P/L (svart)
    Beskrivning
    Dörrkopplare för GV3P/L (svart)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Dörrkopplare för GV3P/L (svart)
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV3APN01 : Dörrkopplare för GV3P/L (svart)
    Beskrivning
    Dörrkopplare för GV3P/L (svart)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Dörrkopplare för GV3P/L (svart)
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV3APN01 : Dörrkopplare för GV3P/L (svart)
    Beskrivning
    Dörrkopplare för GV3P/L (svart)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Dörrkopplare för GV3P/L (svart)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.