Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GV3
Bild av GV3L731 Schneider Electric
Utgången

GV3L731

E-nummer: 3110447

Green premium brand logo
Bild av GV3L731 Schneider Electric
Utgången
GV3L731
E-nummer: 3110447
Green premium brand logo

Motorskyddsbrytare, TeSys GV3, 3 polig, 73 A, magnetiskt skydd, rotary handle, EverLink anslutning, utan nedre EverLink ansl.

Visa fler egenskaper
GV3L731 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3606481304544
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys GV3
    enhetens korta namn
    GV3L
    enhetsapplikation
    Motor
    antal poler
    3P
    typ av nät
    AC
    användnings kategori
    Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
    AC-3 överensstämmer med IEC 60947-4-1
    nätfrekvens
    50/60 Hz
    brytförmåga
    50 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz
    12 kA Icu vid 500 V AC 50/60 Hz
    6 kA Icu vid 690 V AC 50/60 Hz
    50 kA Icu vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    65 kA Icu vid 230/240 V AC 50/60 Hz
    [Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
    100 % vid 230/240 V AC 50/60 Hz
    50 % vid 500 V AC 50/60 Hz
    50 % vid 690 V AC 50/60 Hz
    60 % vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    60 % vid 440 V AC 50/60 Hz
    utlösarteknik
    Magnetiskt
    magnetiskt trippström
    1120 A
    Teknisk data
    montering
    Snäpp 35 mm symmetrisk DIN-skena:
    Skruvade panel: (med 3 x M4 skruvar)
    arbetsposition
    Alla positioner
    motoreffekt kW
    37 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    55 kW vid 690 V AC 50/60 Hz
    45 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    Manövertyp
    Vridhandtag
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ui] isolationsspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    effektförlust per pol
    8 W
    mekanisk livslängd
    50000 cycles
    elektrisk livslängd
    20000 cycles för AC-3 vid 415 v In
    maximal driftsfrekvens
    25 cyc/h
    anslutningar - plintar
    EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1…35 mm² solid
    EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1…25 mm² solid
    EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1…35 mm² flexible with cable end
    EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1…25 mm² flexible with cable end
    Direct terminal link on bottom
    EverLink BTR skruvanslutningar 1 kabel (kablar) 1…35 mm² flexibel
    EverLink BTR skruvanslutningar 2 kabel (kablar) 1…25 mm² flexibel
    åtdragningsmoment
    5 N.m on EverLink BTR screw connectors for cable 25 mm²
    8 N.m on EverLink BTR screw connectors for cable 35 mm²
    mekanisk tålighet
    Dämpare: öppen 30 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Vibrationer: 4 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Dämpare: sluten 5 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med IEC 60947-1
    höjd
    132 mm
    bredd
    55 mm
    djup
    136 mm
    produktens vikt
    0,96 kg
    färg
    Grå (SE GREY 6)
    Grön (SE GREEN 2)
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    produktcertifieringar
    IECEE CB-schema
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ABS
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    BV
    skyddsbehandling
    TH
    IK-skyddsgrad
    IK09
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    brandtålighet
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    höjd över havet
    0...3000 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1,016 kg
    Förpackning 1 höjd
    15,8 cm
    Förpackning 1 bredd
    6,5 cm
    Förpackning 1 längd
    14,6 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska5
    • engelska4
    • franska4
    • italienska3
    • kinesiska3
    • portugisiska3
    • ryska3
    • spanska3
    • tyska3
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys GV3P - Use in explosive atmospheres (Version 07)
    Beskrivning
    TeSys GV3P - Use in explosive atmospheres
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2020-10-01
    Beskrivning
    TeSys GV3P - Use in explosive atmospheres
    GV3 P../L.. - Everlink circuit breaker (Version 07)
    Beskrivning
    GV3 P../L.. - Everlink circuit breaker - Instruction sheet
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2018-01-01
    Beskrivning
    GV3 P../L.. - Everlink circuit breaker - Instruction sheet
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV3L731 : GV3L731_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    GV3L731_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    GV3L731_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV3L731 : GV3L731_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    GV3L731_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    GV3L731_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV3L731 : GV3L731_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    GV3L731_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    GV3L731_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.