Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av GV3P13 Schneider Electric

Visa alla TeSys GV3

TeSys GV3 - GV3P13

Motorskyddsbrytare

Bild av GV3P13 Schneider Electric
Visa alla TeSys GV3
TeSys GV3 - GV3P13
Motorskyddsbrytare

Motorskyddbrytare med termiskt/magnetisktskydd 9-13A EverLink anslut

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    3116400
  • EAN-kod
    3389119405355
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Tesys
    produktnamn
    TeSys GV3
    enhetens korta namn
    GV3P
    produkt eller komponenttyp
    Effektbrytare
    enhetsapplikation
    Motor
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    Teknisk data
    poltal
    3P
    typ av nät
    AC
    använd kategori
    AC-3 överensstämmer med IEC 60947-4-1
    Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
    nätfrekvens
    50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-4-1
    montering
    Klippt på 35 mm symmetrisk DIN-skena
    Skruvade på panel (with 3 x M4 screws)
    arbetsposition
    Alla positioner
    motoreffekt kW
    11 kW vid 690 V AC 50/60 Hz
    7.5 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    5.5 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    brytförmåga
    50 kA Icu vid 440 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    100 kA Icu vid 230/240 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    100 kA Icu vid 400/415 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    6 kA Icu vid 690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    12 kA Icu vid 500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ics] kortslutningsbrytförmåga
    100 % vid 230/240 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    100 % vid 440 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    50 % vid 500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    50 % vid 690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    100 % vid 400/415 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    manövertyp
    Vridhandtag
    [In] märkström
    13 A
    utlösarens inställning
    9...13 A
    ström magnetiskt utlösning
    182 A
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ui] isolationsspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ith] fri luft termisk ström
    13 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    effektförlusten per pol
    8 W
    mekanisk livslängd
    50000 cykler
    elektrisk livslängd
    50000 cykler för AC-3 vid 440 V In
    driftström
    25 cyc/h
    listad plikt
    Kontinuerlig överensstämmer med IEC 60947-4-1
    anslutningar - plintar
    EverLink BTR skruvanslutningar 2 kabel (kablar) 1...25 mm² fast
    EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1...25 mm² flexible without cable end
    EverLink BTR skruvanslutningar 2 kabel (kablar) 1...25 mm² flexibel med kabelslut
    åtdragningsmoment
    5 N.m på EverLink BTR skruvanslutningar for cable 25 mm²
    8 N.m på EverLink BTR skruvanslutningar for cable 35 mm²
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med IEC 60947-1
    fasfel känslighet
    Ja överensstämmer med IEC 60947-4-1
    höjd
    132 mm
    bredd
    55 mm
    djup
    136 mm
    produktens vikt
    0.96 kg
    Miljö
    standarder
    UL 508 typ E
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14-05 typ E
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    produktcertifieringar
    ATEX
    RINA
    GL
    LROS (pågående)
    EAC
    UL
    BV
    CSA
    DNV
    CCC
    skyddsbehandling
    TH
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK09
    omgivningstemeperatur vid drift
    -20...60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...80 °C
    brandtålighet
    960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    höjd över havet
    3000 m
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    1) ATV12 Quick Start annex - SCCR (UL508) (Version 03)
    Datum 2017-09-21
    Storlek 162.8 KB
    TeSys GV3P - Use in explosive atmospheres (Version 05)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Magnetic motor circuit breaker GV3P, GV3L (Version 1.0)
    Datum 2017-01-17
    Storlek 174.7 KB
    Datum 2017-01-17
    Storlek 33.8 KB
    Magnetic motor cicuit-breaker GV3P, GV3L. (Version 1.0)
    Datum 2011-09-30
    Storlek 88.2 KB
    Datum 2011-09-30
    Storlek 229.8 KB
    Datum 2011-09-30
    Storlek 49.5 KB
    Magnetic motor cicuit-breaker GV3P, GV3L. (Version 1.0)
    Datum 2018-08-16
    Storlek 59.2 KB
    Datum 2018-08-16
    Storlek 136.2 KB
    Datum 2018-08-16
    Storlek 31.7 KB
    Magnetic motor circuit breaker GV3P, GV3L (Version 1.0)
    Datum 2017-01-17
    Storlek 88.6 KB
    Datum 2017-01-17
    Storlek 222.2 KB
    Datum 2017-01-17
    Storlek 48.6 KB
    GV3P MOTOR CB THERM/MAG EVERLINK (Version 1.0)
    Datum 2014-03-21
    Storlek 586.2 KB
    Datum 2014-03-21
    Storlek 264.4 KB
    Datum 2014-03-21
    Storlek 732.4 KB
    CAD files for GV3P13: Thermal-magnetic motor circuit-breakers GV3P, control by rotary knob (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    GV3 P../L.. - Everlink circuit breaker (Version 07)
    Datum 2018-08-06
    Storlek 1.7 MB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EU Declaration TeSys GV3 - GV3P (Version 1.0)
    Datum 2018-07-14
    Storlek 568.5 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    End-of-Life Instructions TeSys GV3P (Version 1.0)
    Datum 2016-01-22
    Storlek 352.6 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys GV3 motor circuit breakers (Version 3.0)
    Datum 2017-08-10
    Storlek 272 KB
    Tekniskt datablad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Coordination Tables GV3 - part 2 (Version 1.0)
    Datum 2012-04-13
    Storlek 21 KB
    Coordination Tables GV3 part 3 (Version 1.0)
    Datum 2012-04-13
    Storlek 26.5 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.