Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GV3
Bild av GV3P25 Schneider Electric

GV3P25

E-nummer: 3116402

Green premium brand logo
Bild av GV3P25 Schneider Electric
GV3P25
E-nummer: 3116402
Green premium brand logo

Motorskyddbrytare med termiskt/magnetisktskydd 17-25A EverLink anslut

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119405379
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys GV3
    enhetens korta namn
    GV3P
    enhetsapplikation
    Motor
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    Teknisk data
    antal poler
    3P
    typ av nät
    AC
    användnings kategori
    AC-3 överensstämmer med IEC 60947-4-1
    Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
    nätfrekvens
    50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-4-1
    montering
    Snäpp 35 mm symmetrisk DIN-skena:
    Skruvade panel: (med 3 x M4 skruvar)
    arbetsposition
    Alla positioner
    motoreffekt kW
    18,5 kW vid 690 V AC 50/60 Hz
    11 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    15 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    brytförmåga
    100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
    100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    6 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
    12 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    [Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    50 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    50 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
    Manövertyp
    Vridhandtag
    [In] märkström
    25 A
    thermal protection adjustment range
    17…25 A
    magnetiskt trippström
    350 A
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ui] isolationsspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    2 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    effektförlust per pol
    8 W
    mekanisk livslängd
    50000 cycles
    elektrisk livslängd
    50000 cycles för AC-3 vid 440 V In
    maximal driftsfrekvens
    25 cyc/h
    listad plikt
    Kontinuerlig överensstämmer med IEC 60947-4-1
    anslutningar - plintar
    EverLink BTR skruvanslutningar 2 kabel (kablar) 1…25 mm² fast
    EverLink BTR skruvanslutningar 2 kabel (kablar) 1…25 mm² flexibel utan ändhylsa
    EverLink BTR skruvanslutningar 2 kabel (kablar) 1…25 mm² flexibel med ändhylsa
    åtdragningsmoment
    5 N.m på EverLink BTR skruvanslutningar 25 mm²
    8 N.m på EverLink BTR skruvanslutningar 35 mm²
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med IEC 60947-1
    känslighet fasfel
    Ja överensstämmer med IEC 60947-4-1
    Höjd
    132 mm
    Bredd
    55 mm
    Djup
    136 mm
    nettovikt
    0,96 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    produktcertifieringar
    IECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    ABS
    skyddsbehandling
    TH
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK09
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    Brandtålighet
    960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    höjd över havet
    3000 m
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    993 g
    Förpackning 1 höjd
    6,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    14,5 cm
    Förpackning 1 längd
    16 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    P06
    Förpackning 2 antal enheter
    120
    Förpackning 2 vikt
    132,16 kg
    Förpackning 2 höjd
    80 cm
    Förpackning 2 bredd
    80 cm
    Förpackning 2 längd
    60 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk18
    • svenska12
    • engelska15
    • franska12
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV3P MOTOR CB THERM/MAG EVERLINK (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    732.4 KB
    zip
    586.2 KB
    pdf
    264.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2013-09-11
    Filer i dokument
    stp
    732.4 KB
    zip
    586.2 KB
    pdf
    264.4 KB
    Magnetic motor cicuit-breaker GV3P, GV3L. (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    88.2 KB
    dwf
    6.9 KB
    dxf
    229.8 KB
    wmf
    49.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 374.4 KB
    Datum 2008-03-03
    Filer i dokument
    dwg
    88.2 KB
    dwf
    6.9 KB
    dxf
    229.8 KB
    wmf
    49.5 KB
    Magnetic motor circuit breaker GV3P, GV3L (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    6.2 KB
    dxf
    174.7 KB
    wmf
    33.8 KB
    dwg
    73 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 287.6 KB
    Datum 2008-03-03
    Filer i dokument
    dwf
    6.2 KB
    dxf
    174.7 KB
    wmf
    33.8 KB
    dwg
    73 KB
    Magnetic motor cicuit-breaker GV3P, GV3L. (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    59.2 KB
    dwf
    4.8 KB
    dxf
    136.2 KB
    wmf
    31.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 231.9 KB
    Datum 2008-03-03
    Filer i dokument
    dwg
    59.2 KB
    dwf
    4.8 KB
    dxf
    136.2 KB
    wmf
    31.7 KB
    Magnetic motor circuit breaker GV3P, GV3L (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    8.6 KB
    dxf
    222.2 KB
    wmf
    48.6 KB
    dwg
    88.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 368.1 KB
    Datum 2008-03-03
    Filer i dokument
    dwf
    8.6 KB
    dxf
    222.2 KB
    wmf
    48.6 KB
    dwg
    88.6 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2018-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2018-09-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 316.1 KB
    Datum 2019-07-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 568.5 KB
    Datum 2016-03-16
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV3P25 : GV3P25_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    GV3P25_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-05
    Beskrivning
    GV3P25_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 352.6 KB
    Datum 2010-06-15
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 272 KB
    Datum 2015-12-21
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV3P25 : GV3P25_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    GV3P25_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-05
    Beskrivning
    GV3P25_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV3P25 : GV3P25_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    GV3P25_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-05
    Beskrivning
    GV3P25_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 26.5 KB
    Datum 2007-06-21
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 21 KB
    Datum 2007-06-21
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.