Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av GV3P256 Schneider Electric

Visa alla TeSys GV3

TeSys GV3 - GV3P256

Motorskyddsbrytare

Bild av GV3P256 Schneider Electric
Visa alla TeSys GV3
TeSys GV3 - GV3P256
Motorskyddsbrytare

Motorskyddbrytare med termiskt/magnetisktskydd 17-25A ringkabelsko ansl

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3389118204027
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Tesys
    produktnamn
    TeSys GV3
    enhetens korta namn
    GV3P
    produkt eller komponenttyp
    Effektbrytare
    enhetsapplikation
    Motor
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    Teknisk data
    poltal
    3P
    typ av nät
    AC
    använd kategori
    AC-3 överensstämmer med IEC 60947-4-1
    Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
    nätfrekvens
    50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-4-1
    montering
    Klippt på 35 mm symmetrisk DIN-skena
    Skruvade på panel (with 3 x M4 screws)
    arbetsposition
    Alla positioner
    motoreffekt kW
    11 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    15 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    18.5 kW vid 690 V AC 50/60 Hz
    brytförmåga
    50 kA Icu vid 440 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    100 kA Icu vid 230/240 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    100 kA Icu vid 400/415 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    6 kA Icu vid 690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    12 kA Icu vid 500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ics] kortslutningsbrytförmåga
    100 % vid 230/240 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    100 % vid 440 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    50 % vid 500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    50 % vid 690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    100 % vid 400/415 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    manövertyp
    Vridhandtag
    [In] märkström
    25 A
    utlösarens inställning
    17...25 A
    ström magnetiskt utlösning
    350 A
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ui] isolationsspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ith] fri luft termisk ström
    25 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    effektförlusten per pol
    8 W
    mekanisk livslängd
    50000 cykler
    elektrisk livslängd
    50000 cykler för AC-3 vid 440 V In
    driftström
    25 cyc/h
    listad plikt
    Kontinuerlig överensstämmer med IEC 60947-4-1
    anslutningsavstånd
    17.5 mm utan spridare
    anslutningar - plintar
    Lugs-ring terminals external diameter : 6 mm
    Bars 6 x 13.5 mm
    åtdragningsmoment
    6 N.m on bars M6 screw type
    6 N.m on lugs-ring terminals M6 screw type
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med IEC 60947-1
    fasfel känslighet
    Ja överensstämmer med IEC 60947-4-1
    höjd
    132 mm
    bredd
    55 mm
    djup
    136 mm
    produktens vikt
    0.96 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 508 typ E
    EN/IEC 60947-2
    CSA C22.2 No 14-05 typ E
    EN/IEC 60947-1
    produktcertifieringar
    LROS (pågående)
    BV
    CSA
    ATEX
    EAC
    RINA
    UL
    DNV
    CCC
    GL
    skyddsbehandling
    TH
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK09
    omgivningstemeperatur vid drift
    -20...60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...80 °C
    brandtålighet
    960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    höjd över havet
    3000 m
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys GV3P - Use in explosive atmospheres (Version 05)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    GV3P MOTOR CB THERM/MAG LUGS (Version 1.0)
    Datum 2017-12-19
    Storlek 583.4 KB
    Datum 2017-12-19
    Storlek 786.8 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    GV3 P..6/L..6 - Circuit breaker with lugs (Version 07)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EU Declaration TeSys GV3 - GV3P (Version 1.0)
    Datum 2018-07-14
    Storlek 568.5 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    End-of-Life Instructions TeSys GV3P (Version 1.0)
    Datum 2016-01-22
    Storlek 352.6 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys GV3 motor circuit breakers (Version 3.0)
    Datum 2017-08-10
    Storlek 272 KB
    Tekniskt datablad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Coordination Tables GV3 - part 2 (Version 1.0)
    Datum 2012-04-13
    Storlek 21 KB
    Coordination Tables GV3 part 3 (Version 1.0)
    Datum 2012-04-13
    Storlek 26.5 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.