Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GV4
Bild av GV4APN01 Schneider Electric

GV4APN01

E-nummer: 3110433

Bild av GV4APN01 Schneider Electric
GV4APN01
E-nummer: 3110433

TeSys GV4 - förlängt roterande handtag, svart - IP54

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485444734
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    typ av produkt eller komponent
    Vridhandtagssats
    tillbehör / separat kategori
    Kontroll/styr tillbehör
    typ av montering för vridhandtag
    Förlängd
    färg på handtag
    Svart
    färg frontplåt handtag
    Svart
    märkning
    OFF - Trip - ON
    vridhandtag för hänglås
    Hänglås i TILL-läge
    1 till 3 hänglås
    Hänglås i FRÅN-läge
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    TeSys TeSys GV4
    TeSys TeSys BV4
    montagesätt
    Fast
    placering (vid montage)
    Skåpsdörr
    beskrivning låsmöjligheter
    1 till 3 hänglås Ø 4 till Ø 8
    bak/dörr distans
    214…627 mm
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP54
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    739 g
    Förpackning 1 höjd
    9 cm
    Förpackning 1 bredd
    9 cm
    Förpackning 1 längd
    45,9 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S04
    Förpackning 2 antal enheter
    12
    Förpackning 2 vikt
    9,027 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    40 cm
    Förpackning 2 längd
    60 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska7
    • engelska5
    • franska4
    • italienska4
    • kinesiska4
    • portugisiska4
    • ryska4
    • spanska4
    • tyska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2016-06-07
    Filer i dokument
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys GV4 Motorskyddsbrytare upp till 115 A och 55kW (Version 1.0)
    Beskrivning
    TeSys produktserie för motorskydd, ger med sitt breda inställningsområde, färre referenser och gör det enklare att välja. Everlink ™ tekniken för konstant anslutningstryck säkerställer anslutningen utan behov av att efter dra skruvarna. Underhåll på plats förenklas via en smartphone och NFC-tekniken. Ergonomiskt vred ger tydlig status indikering. Med sin fulla uppsättning specialfunktioner och avancerade funktioner, ger TeSys GV4 ett motorskydd som är smart och pålitligt.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 198.5 KB
    Datum 2018-03-01
    Beskrivning
    TeSys produktserie för motorskydd, ger med sitt breda inställningsområde, färre referenser och gör det enklare att välja. Everlink ™ tekniken för konstant anslutningstryck säkerställer anslutningen utan behov av att efter dra skruvarna. Underhåll på plats förenklas via en smartphone och NFC-tekniken. Ergonomiskt vred ger tydlig status indikering. Med sin fulla uppsättning specialfunktioner och avancerade funktioner, ger TeSys GV4 ett motorskydd som är smart och pålitligt.
    TeSys GV4 produktlista (Excel) (Version 1.0)
    Beskrivning
    TeSys GV4 motorskyddsbrytare upp till 115 A och 55 kW. Snabb valguide i Excel-format.
    prp.document.label.format zip
    Storlek 48.6 KB
    Datum 2018-01-01
    Beskrivning
    TeSys GV4 motorskyddsbrytare upp till 115 A och 55 kW. Snabb valguide i Excel-format.
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2020-06-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 7.2 MB
    Datum 2019-02-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV4APN01 : GV4APN01_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    GV4APN01_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    GV4APN01_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV4APN01 : GV4APN01_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    GV4APN01_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    GV4APN01_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV4APN01 : GV4APN01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    GV4APN01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    GV4APN01_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.