Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys GV4
Bild av GV4L50B6 Schneider Electric

GV4L50B6

Green premium brand logo
Bild av GV4L50B6 Schneider Electric
GV4L50B6
Green premium brand logo

TeSys GV4 Motorskyddsbrytare, vippa, magnetiskt skydd 50A, 25kA, Fanor

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481309563
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys GV4
    enhetens korta namn
    GV4L
    typ av produkt eller komponent
    Effektbrytare
    enhetsapplikation
    Motor protection
    antal poler
    3P
    koordinationstyp
    Kategori A
    utlösarteknik
    Magnetiskt
    Elektronisk
    skyddstyp
    Kortslutning
    [In] märkström
    50 A
    brytförmåga
    50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220...240 V AC 50/60 Hz
    25 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380...415 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    10 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    [Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
    50 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220...240 V AC 50/60 Hz
    25 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380...415 V AC 50/60 Hz
    20 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    10 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    Magnetic setting range
    300…700 A
    Manövertyp
    Vridhandtag
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    motoreffekt kW
    11 kW vid 400...415 V AC 50/60 Hz
    15 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    18,5 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz
    15 kW vid 400...415 V AC 50/60 Hz
    18,5 kW vid 400...415 V AC 50/60 Hz
    22 kW vid 400...415 V AC 50/60 Hz
    18,5 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    22 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    30 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    22 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz
    30 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz
    37 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz
    45 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ui] isolationsspänning
    800 V överensstämmer med IEC 60947-2
    montagesätt
    Med skruv
    Med clips
    montagefästen
    35 mm symmetrisk DIN-skena
    Plåt
    75 mm symmetrisk DIN-skena
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med IEC 60947-1
    mekanisk livslängd
    40000 cycles
    elektrisk livslängd
    20000 cycles för AC-3 vid 440 V In/2
    10000 cycles för AC-3 vid 440 V In
    lokal indikering
    Grön indikeringförekomst av hjälpkontakter:
    antal slottar
    1 slot(ar) för Larmkontakt för signalkontakt, plug-in
    1 slot(ar) för fjärrutlösnig/spolar för elektrisk fjärrutlösning, plug-in
    1 slot(ar) för indikeringskontakt för open/close contact, plug-in
    toggle padlocking (with accessories)
    Hänglås OFF eller ON läge
    anslutningsavstånd
    27 mm
    anslutningar - plintar
    Ringkabelsko
    åtdragningsmoment
    9 N.m för 16…95 mm²
    5 N.m för 1,5…10 mm²
    kvalitetsmärkning
    CE
    standarder
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-2
    Höjd
    155 mm
    bredd
    81 mm
    djup
    165 mm
    produktens vikt
    1,65 kg
    färg
    Grå (RAL 7016)
    Miljö
    produktcertifieringar
    IEC
    CCC
    EAC
    EU-RO MR
    tropicalisation
    2 överensstämmer med IEC 68-2
    IP-kapslingsklass
    IP40 front face överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med IEC 62262
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 60947-1
    mekanisk tålighet
    Vibrationer: 2...13.2 Hz +/- 1 mm överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Vibrationer: 13.2...100 Hz 0.7 gn överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Dämpare: 11 ms 15 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −50…85 °C
    höjd över havet
    0...2000 m utan nedklassning
    2000...5000 m med nedklassning
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,450 kg
    Förpackning 1 höjd
    125,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    90,000 mm
    Förpackning 1 längd
    220,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Halogeninnehåll
    Produkt med halogenfria plastdelar
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska6
    • engelska4
    • franska2
    • italienska2
    • kinesiska2
    • portugisiska2
    • ryska2
    • spanska2
    • tyska2
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys GV4 Motorskyddsbrytare upp till 115 A och 55kW (Version 1.0)
    Beskrivning
    TeSys produktserie för motorskydd, ger med sitt breda inställningsområde, färre referenser och gör det enklare att välja. Everlink ™ tekniken för konstant anslutningstryck säkerställer anslutningen utan behov av att efter dra skruvarna. Underhåll på plats förenklas via en smartphone och NFC-tekniken. Ergonomiskt vred ger tydlig status indikering. Med sin fulla uppsättning specialfunktioner och avancerade funktioner, ger TeSys GV4 ett motorskydd som är smart och pålitligt.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 198.5 KB
    Datum 2018-03-01
    Beskrivning
    TeSys produktserie för motorskydd, ger med sitt breda inställningsområde, färre referenser och gör det enklare att välja. Everlink ™ tekniken för konstant anslutningstryck säkerställer anslutningen utan behov av att efter dra skruvarna. Underhåll på plats förenklas via en smartphone och NFC-tekniken. Ergonomiskt vred ger tydlig status indikering. Med sin fulla uppsättning specialfunktioner och avancerade funktioner, ger TeSys GV4 ett motorskydd som är smart och pålitligt.
    TeSys GV4 produktlista (Excel) (Version 1.0)
    Beskrivning
    TeSys GV4 motorskyddsbrytare upp till 115 A och 55 kW. Snabb valguide i Excel-format.
    prp.document.label.format zip
    Storlek 48.6 KB
    Datum 2018-01-01
    Beskrivning
    TeSys GV4 motorskyddsbrytare upp till 115 A och 55 kW. Snabb valguide i Excel-format.
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.5 MB
    Datum 2017-06-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV4L50B6 : GV4L50B6_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    GV4L50B6_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    GV4L50B6_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 436 KB
    Datum 2017-07-04
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 323.5 KB
    Datum 2017-05-04
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV4L50B6 : GV4L50B6_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    GV4L50B6_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    GV4L50B6_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    GV4L50B6 : GV4L50B6_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    GV4L50B6_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    GV4L50B6_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.